采用坚固设计的倾角仪
在苛刻的应用环境中可靠进行倾斜监控
精确完成角度和转动测量,尤其是在特别隐蔽的位置
提高在起重机等应用中的安全性
坚固的密封外壳,防护等级高
坚固耐用,适合恶劣的应用环境
可提供冗余型号
在产品选择器中打开
分享
产品系列
给您带来的益处
应用领域
技术
下载
产品系列
给您带来的益处
应用领域
技术
下载
产品系列
40 mm设计 – 超紧凑双轴型
GIM140R
测量范围:360°
M12接插件或电缆
防护等级高达IP69K
精度高达±0.2°
可提供冗余型号
安装高度:14 mm
防腐等级:CX (C5-M)
设计符合E1标准
在产品选择器中打开
40 mm设计 – 超紧凑双轴型
GIM140
测量范围:±10°、±30°、±45°、±60°
M12接插件或电缆
防护等级高达IP69K
精度高达±0.2°
可提供冗余型号
安装高度:14 mm
防腐等级:CX (C5-M)
设计符合E1标准
在产品选择器中打开
52 mm设计 – 紧凑的单轴型
GIM500R
测量范围:360°
M12接头或格兰头
防护等级:IP69K
典型精度:±0.1°
防腐等级:CX (C5-M)
设计符合E1标准
返回产品
52 mm设计 – 紧凑的双轴型
GIM500R
测量范围:±15°、±30°、±60°、±90°
M12接头或格兰头
防护等级:IP69K
典型精度:±0.1°
防腐等级:CX (C5-M)
设计符合E1标准
返回产品
60 mm设计 – 灵活的单轴型
GNAMG
测量范围:360°
M12接头或格兰头
防护等级:IP67
分辨率高达0.1°
返回产品
60 mm设计 – 灵活的单轴型
GNAMG
测量范围:±15°、±30°、±60°
M12接头或格兰头
防护等级:IP67
分辨率高达0.001°
返回产品
给您带来的益处
通过精准测量完成精确定位
绝对精度高达±0.1°,通过用户可自行配置的低通滤波器获得可靠的输出信号
在恶劣环境中可靠运行
工作温度范围更广:–40 ... +85 °C;抗冲击和抗振动能力高达 200 g / 20 g;IP69K防护等级;防腐等级达CX(C5-M)
通过冗余设计确保设备可用性
采用坚固紧凑外壳的冗余解决方案
方便灵活地完成设备连接
提供SAEJ1939和CANopen® DS410标准接口,模拟量版本带4...20 mA、0...5 V、0.5...4.5 V 和 0...10 V输出
兼容各种连接技术,灵活性高
可选配一个或两个M12(CAN-in、 CAN-out)法兰接头,电缆出线或电缆端预装德驰(Deutsch)连接器
整合安全功能,满足PLd认证标准
设计符合E1标准,满足PLd安全认证标准(ISO 13849),可选配冗余输出
应用领域
简单可靠的角度测量,应用领域包括:
建筑和农用机械
工程车辆
起重机和电动葫芦
工业卡车
太阳能系统
通用机械与设备工程
技术
倾角仪的功能原理
倾角仪无需接触物体,即可测量物体相对于地面垂直方向的倾角。
由于采用了高度成熟的电容式MEMS技术,即便在苛刻的环境中,倾角仪不仅坚固耐用,还能确保极高的测量精度。
单轴传感器只能测量一根轴的倾角,测量范围为360°。 双轴传感器可同时测量两根轴的倾角,测量范围为±90°。
MEMS技术
堡盟倾角仪和加速度传感器采用基于电容式MEMS(微机电系统)技术的感应元件。
电容式MEMS感应元件尺寸小、无可动部件、性价比高,在各种恶劣条件下都能确保出色的可靠性,令其它感应技术望尘莫及。
堡盟采用的电容式MEMS感应元件专为工业自动化和工程机械自动化领域的苛刻应用设计,具有出色的长期可用性。
下载
show all
手册 / 产品目录
手册:GIM500R倾角仪
ZH
(
pdf
| 766 KB)
DE
(
pdf
| 515 KB)
FR
(
pdf
| 505 KB)
EN
(
pdf
| 513 KB)
ES
(
pdf
| 514 KB)
IT
(
pdf
| 518 KB)
PL
(
pdf
| 557 KB)
PT
(
pdf
| 506 KB)
手册:超紧凑型GIM140R倾角仪
DE
(
pdf
| 610 KB)
手册:超紧凑型GIM140R倾角仪
EN
(
pdf
| 609 KB)
手册:超紧凑型GIM140R倾角仪
FR
(
pdf
| 609 KB)
手册:超紧凑型GIM140R倾角仪
IT
(
pdf
| 609 KB)
回到顶部