• 图片
  • 产品名称
  • 测量范围
  • 分辨率
  • 精度 (+25 °C)
  • 接口

按属性筛选

测量范围

精度 (+25 °C)

接口

连接

防护等级(EN 60529)

认证

图片 产品名称 测量范围 分辨率 精度 (+25 °C) 接口
GIM140R - 单轴, CANopen® 测量范围
  • 0…360°
分辨率
  • 0,1 °
精度 (+25 °C)
  • 典型值:±0.2°
接口
  • CANopen®
询问
GIM140R - 单轴, 模拟量 测量范围
  • 0…30°、0…60°、0…90°、0…120°、0…180°、0…270°、0…360°
分辨率
  • 0,2 °
精度 (+25 °C)
  • ±0.4°
接口
  • 模拟量 (4…20 mA / 0.5…4.5 V / 0…10 V)
询问
GIM140R - 双轴, CANopen® 测量范围
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
分辨率
  • 0,1 °
精度 (+25 °C)
  • 典型值:±0.2°
接口
  • CANopen®
询问
GIM140R - 双轴, 模拟量 测量范围
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
分辨率
  • 0,05 °
精度 (+25 °C)
  • ±0.4°
接口
  • 模拟量 (4…20 mA / 0.5…4.5 V / 0…10 V)
询问
GIM500R - 单轴 测量范围
  • 0…90°、0…120°、0…180°、0…270°、0…360°
分辨率
  • 0,01 ° CANopen®
  • 0,01 ° SAE J1939
  • 12 位 (模拟量)
精度 (+25 °C)
  • 典型值:±0.1°
接口
  • CANopen®
  • SAE J1939
  • 模拟量 (4…20 mA / 0.5…4.5 V / 0…5 V / 0…10 V)
询问
GIM500R - 双轴 测量范围
  • ±10°/±30°/±45°/±60°/±90°
分辨率
  • 0,01 ° CANopen®
  • 0,01 ° SAE J1939
  • 12 位 (模拟量)
精度 (+25 °C)
  • 典型值:±0.1°
接口
  • CANopen®
  • SAE J1939
  • 模拟量 (4…20 mA / 0.5…4.5 V / 0…5 V / 0…10 V)
询问
GNAMG 测量范围
  • ±15°/±30°/±60° (双轴)
  • 360° (单轴)
分辨率
  • 0,001 … 1 ° (测量范围:15°、30°、60°)
  • 0,1 … 1 ° (测量范围:360°)
精度 (+25 °C)
  • ±0.1° (测量范围:15°)
  • ±0.2° (测量范围:30°、60°、360°)
接口
  • CANopen®
  • Profibus-DPV0
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部