产品系列
Cameras with basic features for cost-oriented applications

相机集成了各种基本功能,以满足成本敏感型应用的需求

EX系列

  • 像素高达1,000万,帧率高达61 fps
  • Sony、ON Semiconductor
  • 全局和卷帘快门传感器
  • GigE Vision, USB3 Vision
  • 29 × 29 mm
在产品选择器中打开
Fast and reliable cameras with cutting-edge CMOS sensors

高速可靠的相机——采用先进CMOS传感器

CX系列

  • 像素高达2400万,帧率高达891 fps
  • Sony Pregius、Pregius S、STARVIS和Polarsens, ON Semiconductor PYTHON
  • 全局和卷帘快门传感器
  • GigE Vision, USB3 Vision
  • 29 × 29 mm, 40 × 40 mm
在产品选择器中打开
The selected altAttribute does not exist!

坚固耐用的高分辨率高速CMOS相机

LX系列

  • 像素高达6500万,帧率高达1622fps
  • Sony Pregius、Sony Pregius S、Gpixel GMAX、ON Semiconductor PYTHON、ams CMV
  • 全局快门传感器
  • GigE Vision、10 GigE Vision、 Camera Link
  • 60 × 60 mm
在产品选择器中打开
The selected altAttribute does not exist!

可自由设置的智能相机,适用于功能强大的AI应用

AX系列

  • 像素高达500万,帧率高达77 fps
  • Sony全局快门传感器
  • NVIDIA Jetson AI模块
  • M12以太网接口和RS-232接口
  • 70 × 70 mm
在产品选择器中打开
High-speed cameras with internal memory – QX series – High-speed image processing with 12 megapixel and 335 fps – QX series: Catching what’s key with 8 GB internal image memory

带内存的高速相机

QX系列

  • 1200万像素,帧率高达335fps
  • ams(CMOSIS)传感器
  • 全局快门传感器
  • 10 GigE Vision
  • 70 × 70 mm
在产品选择器中打开
Board level cameras – MX series

灵活的板级相机,适合嵌入式视觉应用

MX系列

  • 像素高达400万,帧率高达55 fps
  • ams CMV传感器
  • 全局快门传感器
  • GigE Vision
  • 28.5 × 28.5 mm
在产品选择器中打开
The selected altAttribute does not exist!

外壳配件防护等级可选IP54、IP65、IP67或IP69,适合各种恶劣环境

CX系列、LX系列

  • 采用已获专利、带多种套管扩展圈的模块化保护套管系统,防护等级为IP65/67
  • IP 65/67防护等级外壳,可有效防止残留液体等污垢积聚
  • IP69K防护等级外壳采用防冲洗设计,可用于冲洗区和产品接触区域
在产品选择器中打开
Custom cameras

定制相机

  • 改进标准产品
  • 定制化OEM成像解决方案
  • 嵌入式视觉应用开发
  • 软件和系统集成

工业相机

高帧率、出众的图像质量和易集成性——这些都是堡盟工业相机所具备的独特优势。坚固的工业设计是堡盟相机在实际应用中确保长期稳定性和精确图像分析的基础。产品系列包括彩色和黑白CMOS面阵相机,分辨率从VGA到6500万像素不等。凭借20多年的专业技术与经验,我们对客户需求了如指掌,可针对具体应用提供合适的产品。


给您带来的益处
  • 灵活的应用解决方案,适用于众多行业
    • 丰富的CMOS相机产品系列,分辨率高达6500万像素,帧率高达1622 fps
  • 可靠的解决方案,确保长期稳定性和精确的图像分析
    • 工业设计:IP67防护等级、工作温度范围广、自动电压控制
  • 灵活优化系统成本
    • 强大的功能组合和图像处理能力,带各种接口
  • 设置快速方便,支持Windows、Linux和ARM平台
    • 符合GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link和GenICam标准 
  • 便捷的全球供货和支持服务 
    • 堡盟分公司遍布全球各地
  • 定制图像处理组件,优化成像解决方案
    • 如需定制化相机和成像解决方案,欢迎与我们联系

应用领域
  • 机器视觉
  • 包装和印刷检查
  • 测量和检查系统
  • 医疗技术
  • 可再生能源
  • 机器人
  • 智能交通系统(ITS)

技术
面向未来的应用:采用最新CMOS传感器的堡盟工业相机

凭借更快的速度和更低的噪声等决定性优势以及突破性的传感器技术,CMOS传感器建立了稳固的市场地位,在工业图像处理的众多领域逐步取代CCD传感器。除了高分辨率、高帧率和低功耗以外,如今的CMOS传感器还具有出色的性价比。

如果想要打造面向未来的视觉应用,只需采用配备最新CMOS传感器的堡盟高性能工业相机。这类传感器包括:

  • 分辨率高达1200万像素的Sony Pregius全局快门CMOS传感器
    • IMX287, IMX273, IMX174, IMX249, IMX252, IMX265, IMX250, IMX264, IMX255, IMX267, IMX253, IMX304, IMX420, IMX421, IMX425, IMX426

  • 分辨率高达2400万像素的Sony Pregius S全局快门CMOS传感器
    • IMX548, IMX546, IMX545, IMX541, IMX530, IMX540
  • 分辨率高达500万像素的Sony Polarsens全局快门CMOS传感器
    • IMX250MZR
  • 分辨率高达6500万像素的Gpixel全局快门CMOS传感器
    • GMAX3265
  • 分辨率高达2500万像素的ON Semiconductor PYTHON全局快门CMOS传感器
    • PYTHON300, PYTHON1300, PYTHON2000, PYTHON5000, PYTHON 25K
  • 分辨率高达4800万像素的ams(CMOSIS)全局快门CMOS传感器
    • CMV2000, CMV4000, CMV8000, CMV12000, CMV20000, CMV50000
  • 分辨率高达2000万像素的Sony STARVIS卷帘快门CMOS传感器
    • IMX290, IMX178, IMX226, IMX183
  • 分辨率高达1000万像素的ON Semiconductor (APTINA)卷帘快门CMOS传感器
    • MT9P031, MT9J003

下载
手册 / 产品目录
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部