产品系列
VEXG cameras with GigE interface

VEXG千兆网接口相机

EX系列

  • 分辨率从VGA到1000万像素
  • ON Semiconductor
  • 全局和卷帘快门传感器
  • 帧率高达217 fps
  • 黑白、彩色
在产品选择器中打开
VEXU cameras with USB 3.0 interface

带USB 3.0接口的VEXU相机

EX系列

  • 230万像素
  • Sony Pregius
  • 全局快门传感器
  • 38 fps
  • 黑白、彩色
在产品选择器中打开
Cameras with ON Semiconductor sensors – Cameras with Sony Pregius sensors

带Sony Pregius传感器的VEX相机

EX系列

  • 230万像素
  • 全局快门传感器
  • 38 fps
  • USB3 Vision
  • 黑白、彩色
在产品选择器中打开
Cameras with ON Semiconductor sensors – Cameras with Sony Pregius sensors

带ON Semiconductor传感器的VEX相机

EX系列

  • 分辨率从VGA到1000万像素
  • 全局和卷帘快门传感器
  • 帧率高达217 fps
  • GigE Vision
  • 黑白、彩色
在产品选择器中打开

视频:EX系列相机
 

设计小巧,性价比高::EX系列相机不仅沿袭了堡盟产品的一贯质量,而且价格实惠。该款相机拥有工业相机所必备的符合行业标准的基本功能,是众多标准机器视觉应用的理想选择。

从坚固的金属外壳到机械连接,再到螺纹接头和高达65 °C的工作温度——经优化后的相机设计适合各种工业应用,确保可靠的图像分析和长期稳定性。相机采用29 × 29 mm方形外壳,每个侧面都带通用M3安装接口,因此能够经济高效、快速灵活地进行机械集成。


给您带来的益处
  • 前瞻性的图像处理技术
    • 带全局和卷帘快门的新一代CMOS传感器
  • 长期稳定的精确图像分析
    • 带螺纹接头的坚固型金属外壳
    • 可靠的工业设计,工作温度范围高达65 °C
  • 降低系统成本
    • CS-mount接口,兼容高性价比镜头(可选配C-mount适配器)
    • 拥有工业相机必备的符合行业标准的基本功能
  • 过程连接更方便,性价比更高
    • 4针M8接头
  • 即便在狭窄的安装空间里,也能轻松灵活地实现机械集成
    • 29 × 29 mm紧凑型外壳,每个侧面带M3安装接口,像素高达1,000万
  • 设置快速方便,支持Windows、Linux和ARM平台
    • 符合GigE Vision、USB3 Vision和GenICam标准

应用领域

技术

下载
手册 / 产品目录
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部