产品系列
IP 54, IP 65 and IP 67 cameras

IP54、IP65 和 IP67相机

CX系列、VisiLine系列

  • 需要:CX.I相机和带适配器的保护套管(硬质阳极氧化表面、丙烯酸玻璃或安全夹层玻璃)
  • 130 – 1200万像素
  • Sony Pregius、ON Semiconductor PYTHON
  • 帧率高达94 fps(Burst模式下可达148 fps)
  • 工作温度范围:-40 °C – 70 °C

 

选择合适的组合:

在产品选择器中打开
IP 65, IP 67 cameras in a round design

IP65/IP67防护等级相机,圆柱形设计

CX系列、VisiLine系列

  • 需要:CX.I相机、IP 65/67防护等级的基础外壳配件以及带适配器的保护套管(硬质阳极氧化表面、丙烯酸玻璃或安全夹层玻璃)
  • 130 – 1200万像素
  • Sony Pregius, ON Semiconductor PYTHON
  • 帧率高达94 fps(Burst模式下可达148 fps)
  • 工作温度范围:-40 °C – 70 °C

 

选择合适的组合:

在产品选择器中打开
IP 69K cameras in a washdown design

防冲洗型IP69K防护等级相机

CX系列

  • 需要:CX.I相机(亦可选CX相机)、IP69K防护等级的基础外壳配件以及保护套管(不锈钢、丙烯酸玻璃)
  • 30 – 2000万像素
  • Sony Pregius和STARVIS, ON Semiconductor PYTHON
  • 帧率高达891 fps(Burst模式下可达892 fps)
  • 工作温度范围:-15 °C – 70 °C

 

选择合适的组合:

在产品选择器中打开
The selected altAttribute does not exist!

IP54、IP65 和 IP67相机

LX系列

  • 需要:LXT相机和带适配器的保护套管(丙烯酸玻璃或安全夹层玻璃)
  • 60 – 6500万像素
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • 帧率高达1622 fps
  • 工作温度范围:-30 °C – 60 °C

 

选择合适的组合:

在产品选择器中打开
VisiLine IP 65/67 cameras

VisiLine系列IP65/67防护等级相机

CX系列、VisiLine系列

  • 200 – 400万像素
  • Sony, ams CMV
  • 帧率高达55 fps
  • GigE Vision
  • 46 × 46 mm
  • 工作温度范围:5°C – 50°C
在产品选择器中打开

苛刻环境中的理想选择

相机防护等级达IP54、IP65、IP67或IP69K,非常坚固耐用。相机可以直接用于恶劣环境条件下要求苛刻的应用以及非常敏感的区域。相机的工作温度范围更广,部分型号甚至可以达到-40°C到70°C,无需额外的冷却或加热装置,从而节省集成的时间和成本。

IP54、IP65和IP67防护等级的相机适合机器人应用
相机配备已获专利的模块化保护套管系统,支持各种规格的套管扩展圈,能够为不同长度的镜头提供可靠、快速、灵活的防尘防污保护,防护等级达IP54、IP65和IP67。相机重量较轻,带PoE功能和X类编码的M12接口,并且具有出色的抗振动和抗冲击能力,非常合适汽车生产等领域的机器人应用。

适用于食品、饮料和制药行业的IP65、IP67和IP69K防护等级相机
借助堡盟专门开发的外壳配件,CX.I相机可以快速升级为IP65、IP67或IP69K防护等级的相机,适合用于食品、饮料和制药行业的敏感区域。

IP65/67防护等级外壳表面经过硬质阳极氧化处理,可有效防止污垢堆积,甚至能承受高强度清洗。IP69K防护等级外壳采用卫生型不锈钢设计,表面粗糙度不超过0.8 µm,可有效避免残留介质附着,此外还特别适合安装在涉及化学腐蚀性清洗剂的喷淋区和产品接触区域。根据具体应用的要求,不同尺寸的保护套管可搭配亚克力或安全夹层玻璃等不同材料的玻璃盖,进一步完善了相应的防护外壳。


给您带来的益处
         
  • 超高性价比,符合各种应用的要求
    • 模块化系统包括已获专利的保护套管系统、基础外壳配件以及相匹配的不同尺寸的保护套管,套管可搭配各种玻璃盖
  • 即便在要求苛刻的环境下,也能实现长期稳定的精确图像分析
    • IP 65/67防护等级外壳的表面采用硬质阳极氧化处理
    • 防冲洗型IP69K防护等级的不锈钢外壳
    • 抗振动10 g,抗冲击100 g
  • 灵活实施跨行业应用解决方案
    • 提供温度范围为0 °C到65 °C 以及-40 °C到70 °C的型号
    • 部分型号带感兴趣区域(ROI)功能,最短曝光时间为1 µs,帧率高达1000 fps
  • 高性价比单电缆解决方案有效缩短停机时间
    • PoE功能和X类编码的M12接口

应用领域
适用于众多行业、众多应用的灵活解决方案

坚固的IP54、IP65、IP67和IP69K防护等级相机为您带来跨行业应用的巨大优势。


技术

下载
手册 / 产品目录
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部