产品系列
LXG cameras with Dual GigE interface

LXG双网口相机

LX系列

  • 200 – 4800万像素
  • ams (CMOSIS), ON Semiconductor PYTHON
  • 帧率高达111 fps(Burst模式下可达337 fps)
  • 黑白、彩色、NIR
在产品选择器中打开
VLXT cameras with 10 GigE interface

VLXT万兆网接口相机

LX系列

  • 50–6500万像素
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel
  • 帧率高达1622 fps
  • 黑白、彩色
在产品选择器中打开
VLXT cameras with 10 GigE interface for optical cables

VLXT万兆网光纤接口相机

LX系列

  • 300 – 1200万像素
  • Sony Pregius
  • 帧率高达216 fps
  • 黑白、彩色
在产品选择器中打开
LXC cameras with Camera Link interface

带Camera Link接口的LXC相机

LX系列

  • 200 – 4800万像素
  • ams (CMOSIS), ON Semiconductor PYTHON
  • 帧率高达337 fps
  • 黑白、彩色
在产品选择器中打开
Cameras with ON Semiconductor PYTHON sensors – Cameras with ams (CMOSIS) sensors

带ON Semiconductor PYTHON传感器的LX相机

LX系列

  • 2500万像素
  • 32 fps
  • GigE, Dual GigE, Camera Link
  • 黑白、彩色
在产品选择器中打开
Cameras with ON Semiconductor PYTHON sensors – Cameras with ams (CMOSIS) sensors

带ams(CMOSIS)传感器的LX相机

LX系列

  • 200 – 4800万像素
  • 帧率高达337 fps
  • GigE, Dual GigE, Camera Link
  • 黑白、彩色、NIR
在产品选择器中打开
Cameras with Sony Pregius sensors – LXT cameras

带Sony Pregius传感器的VLXT相机

LX系列

  • 50–6500万像素
  • 帧率高达1622 fps
  • 万兆网
  • 黑白、彩色
在产品选择器中打开

视频:LX系列相机
   

LX系列相机采用分辨率高达6500万像素的CMOS传感器,并提供双网口、万兆网接口或Camera Link接口,非常适合对分辨率、帧率以及图像质量要求很高的应用。这样,在高速过程中,相机就可以提供高分辨率图像,不错过任何细节,不放过任何偏差。

LX系列相机集成了先进的CMOS传感器,可确保出色的图像质量、卓越的灵敏度、低图像噪声以及高动态范围,即便在高速过程中,也能实现可靠的图像采集和精确 分析。

万兆网接口相机
LXT相机配备万兆网接口,可快速完成图像传输,缩短分析时间。此外,这款相机还具有GigE Vision标准的所有优势:广泛应用于工业领域;电缆长度可达100米;集成简单,性价比高,无需专用的图像采集卡和电缆。

万兆网接口相机还具备定序器、双转换增益(DCG)、Burst模式和高动态范围(HDR)等高级功能,并且支持IEEE1588 精确时间协议(PTP),同时还能提高帧率,并在多相机系统中确保精确的时钟同步。此外,相机还可搭载液体镜头,这对于物距快速变化的应用来说特别有用。

集成JPEG图像压缩技术的万兆网接口相机
LXT相机集成了JPEG图像压缩技术,在带宽、CPU负载以及储存能力均比较低的情况下,也能高速地进行图像处理,从而简化系统设计并降低集成成本。借助可设置的JPEG压缩率,图像质量可以根据具体的应用进行调节。

万兆网光纤接口相机
部分型号的万兆网接口相机配备SFP+光纤插槽,因此传输距离最长可达10公里,并且无需介质转换器。此外,光纤接口相机的功率损耗更低,这意味着其产生的热量更少,从而减少冷却装置的使用。由于采用光缆,系统设计变得更加灵活简单、经济高效,并且不受电磁干扰的影响。


给您带来的益处
  • 灵活的应用解决方案,适用于众多行业
    • 丰富的相机产品系列,分辨率高达6500万像素,帧率高达1622fps
    • 具备自动功能、传感器多感兴趣区域(Multi ROI)、阴影校正、双转换增益(DCG)和高动态范围(HDR)等高级功能,支持IEEE1588精确时间协议
    • SFP+光纤插槽
    • 集成JPEG图像压缩技术
  • 即便物距不断变化,也能在几分之一秒内完成动态聚焦
    • 液体镜头:可搭载Corning Varioptic电动可调焦液体镜头
  • 灵活可靠的高速检测解决方案
    • 相机功能强大,曝光时间最短可设置成1µs,带Burst模式、多I/O端口、多感兴趣区域(Multi ROI)、像素合并(Binning)和高动态范围(HDR)功能
  • 缩短算法开发时间
    • 改进的固定模式噪声校正(FPNC)功能,用于校正垂直像素
  • 降低系统和集成成本,提高可靠性
    • 只需一台6500万像素的相机,便可替代多台高精度相机
  • 长期稳定的精确图像分析
    • 坚固的工业设计
    • M12接口和IP65/IP67防护等级外壳
  • 高性价比的光源控制方式
    • 4路带脉宽调制功能的光耦电源输出,输出功率高达120W (最高48V/2.5A)
  • 灵活集成
    • 60×60mm紧凑型外壳,每个侧面带M3安装接口
    • M58、M42、F-mount或C-mount用模块化镜头接口,用于带双网口和Camera Link接口的相机
    • 双网口、万兆网接口或Camera Link接口
    • 光纤接口
  • 传输时间和响应时间短
    • 万兆网接口相机的带宽高达1.1 GB/s:数据传输速度是GigE接口的10倍,比Camera Link Full快35%
  • 实现长距离数据传输
    • 支持SFP+模块,传输距离最长可达10公里

应用领域
适用于众多行业、众多应用的灵活解决方案

LX系列相机非常适合对高分辨率、高速图像采集质量有严格要求的应用。


技术

下载
手册 / 产品目录
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部