产品系列
VQXT cameras with 10 GigE interface

VQXT万兆网接口相机

QX系列

  • 1200万像素
  • ams(CMOSIS)传感器
  • 帧率高达92 fps(Burst模式下可达335 fps)
  • 黑白、彩色
在产品选择器中打开

带内存的相机
 

有了QX系列高速相机,您可以轻松捕捉应用中的任何重要信息。如需以高分辨率迅速采集短序列图像,那么QX系列相机正是您的理想选择。CMOS相机具有高分辨率和高帧率(335 fps),像素高达1200万像素,能够精确检测微细之处。这有助于您理解并分析应用过程,同时对您的产品进行优化。

相机带8GB图像内存,在帧率为335 fps、分辨率为1,200万像素的情况下拍摄时间可延长至2秒。此外,相机的内存管理十分灵活,例如:如果采用200万像素的感兴趣区域(ROI),相机在1000 fps的帧率下的拍摄时间几乎超过4秒。

相机配备万兆网接口,可连续高速传输数据,带宽高达1.1 GB/s。QX系列高速相机集成快速、简单,无需图像采集卡等专用组件,可有效节省系统成本。凭借其高速运行特性,QX系列相机可替代带CoaXPress接口的相机。


给您带来的益处
  • 以短序列图像的形式精确记录高速过程
    • 1200万像素,帧率高达335 fps
  • 根据不同的过程序列和具体应用条件灵活调节拍摄时间
    • 8 GB图像内存,采用动态内存管理
  • 集成简单,性价比高,无需图像采集卡等其他组件
    • 符合GigE Vision标准的万兆网接口
  • 传输时间和响应时间短
    • 带宽高达1.1 GB/s:数据传输速度是GigE接口的10倍,比Camera Link Full快35%。
  • 集成灵活,应用广泛
    • 符合GigE Vision标准的接口,配备长达100米的电缆
    • 高度兼容第三方软件

应用领域

QX系列高速相机可用于任何行业的工业环境中的过程分析,也可以用于体育运动和科学研究等领域。


技术

下载
手册 / 产品目录
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部