给您带来的益处
采用C++、C#和Python轻松快速地实现相机集成

堡盟neoAPI是一款功能强大、用户友好的全新应用程序编程接口(API),它支持C++、C#和Python等编程语言,只需几行代码即可将堡盟相机轻松快速地集成到具体应用中——例如,只需6行代码就可以实现图像采集和储存。这样,即使那些在图像处理方面经验有限的软件开发人员也能轻松胜任。

凭借集成的自动化机制,堡盟neoAPI可大幅减少所需的代码行数,从而使相机的评估和集成变得更加高效,后续的软件更新也更简单。让您有更多时间处理其他项目。

同时,堡盟neoAPI还可以将相机集成到现有编程环境中。各种集成开发环境(IDE)自带“自动完成”(auto-complete)功能,不仅可以针对代码段和相机GenICam功能提供建议,还可以完善它们并显示相关帮助。这样,软件开发人员就可以高效完成编程,而且无需在多个帮助文档中进行搜索。此外,堡盟还提供支持Python和C#语言的软件包,用户借助相应的软件包管理器就可以轻松实现软件包集成。

 

技术亮点:

  • 简单易懂的应用程序编程接口(API)
  • 采用C++、C#和Python语言快速、高效、可靠地进行编程
  • 只需几行代码即可集成至应用中
  • 即便在GenICam方面经验有限的人员也能完成编程
  • 凭借“自动完成”功能,无需记住GenICam功能的不同名称和属性
  • 在编程过程中,集成的文档可以在集成开发环境(IDE)中直接提供信息支持
  • 方便可靠地集成到图像处理库和客户系统中

下载
软件包


回到顶部