产品系列
SmartApplet Binarization

SmartApplet二值化

  • 自适应二值化
  • 兼容相机:
    LXG-20M.PS
SmartApplet HDR Calculation

SmartApplet HDR图像计算

  • HDR图像计算
  • 兼容相机:
    LXG-40M.P
    LXG-200M.P
SmartApplet Image Aggregation

SmartApplet图像合并

  • 合并多个图像
  • 兼容相机:
    LXG-20M.PS
SmartApplet JPEG Compression

SmartApplet JPEG压缩

  • 图像压缩(可设置)
  • 兼容相机:
    LXG-40M.P
SmartApplet Line Scan Emulation

SmartApplet线扫描模拟

  • 线阵相机模拟
  • 兼容相机:
    LXG-20M.PS
    LXG-120M.PS
SmartApplet Object Extraction

SmartApplet目标提取

  • 目标定位和提取
  • 兼容相机:
    LXG-40M.P
    LXG-120M.P

堡盟SmartApplets SDK软件开发包

凭借堡盟SmartApplets,您可以快速解决复杂的图像处理任务。这一创新解决方案能够灵活方便实现功能扩展,从而对内置FPGA图像处理功能的LX VisualApplets相机进行优化调整,以满足具体应用的要求。SmartApplets可通过固件升级传输至相机,这样相机就可立即投入使用。因此,您无需再自己定义图像处理算法,从而快速地应对市场需求,同时削减研发成本。

在某些领域中,如果SmartApplets的功能无法满足您的应用要求,可使用Silicon Software公司开发的VisualApplets进行简单的调整,而且性价比很高。如需帮助,请联系堡盟解决方案中心的专家,他们非常乐意为您提供支持。

联系堡盟解决方案中心

给您带来的益处
Baumer SmartApplets SDK – Your benefits

堡盟SmartApplets为您带来即装即用的解决方案,您可以轻松应对图像处理领域的多种常规任务,而不必自行开发FPGA编程技术。

  • 二值化
    • 自适应二值化能够降低数据量,即使通过GigE接口也能完成高分辨率图像的高速处理。
  • HDR图像计算
    • 通过对图像序列中不同曝光时间的HDR(高动态范围)图像进行计算,单个场景内明暗区域的分析变得更加简单。
  • 图像合并
    • 以超高的帧率合并带较小ROI(感兴趣区域)的多个图像,从而简化数据传输,并降低CPU负载。
  • JPEG压缩
    • 采用不同的有损图像压缩设置,有效减少传输和存档的图像数据量。
  • 线扫描模拟
    • 通过面阵传感器模拟线阵相机,简化相机集成
  • 目标提取
    • 采用目标定位和目标提取,可有效降低数据量,简化图像分析

下载
软件
软件包
  • Baumer SmartApplets SDK Binarization v1.0

  • Baumer SmartApplets SDK HDR v1.0

  • Baumer SmartApplets SDK Image Aggregation v1.0

  • Baumer SmartApplets SDK JPEG v1.0

  • Baumer SmartApplets SDK Line Scan Emulation v1.0

  • Baumer SmartApplets SDK Object Extraction v1.0



回到顶部