产品系列
Inductive proximity switches

电感式接近开关

  • 金属物体的非接触式检测
  • 有无检测、运动控制和位置测量
  • 带内置放大器的微型传感器
  • 长感应距离小型传感器
在产品选择器中打开
Photoelectric sensors

光电传感器

  • 智能小巧——设计紧凑、性能出色
  • 丰富的产品系列
  • 利用自学习功能轻松进行设置
  • 激光传感器的检测精度达0.01mm
在产品选择器中打开
Fiber optic sensors

光纤传感器

  • 可选择各种感应头
  • 塑料和玻璃光纤
  • 不同版本的光纤放大器
  • 液位监测或漏液检测
在产品选择器中打开
Capacitive sensors

电容式传感器

  • 液体和固体的非接触式检测
  • 即便受到各种环境因素的影响,也能确保可靠的检测结果
  • 检测距离长达30 mm,甚至可以透过非金属容器壁进行检测
在产品选择器中打开
Ultrasonic sensors

超声波传感器

  • 集多种优势于一身:速度快、尺寸小、坚固耐用
  • 不受物体光泽、颜色或透明度的影响
  • 不受灰尘、湿气或环境光的影响
在产品选择器中打开
Magnetic and cylinder sensors

磁式和气缸传感器

  • 感应距离长达60 mm,也可以透过金属容器壁进行检测
  • 坚固耐用,无需维护,是户外应用的理想选择
  • 响应时间短,确保可靠检测
在产品选择器中打开
Precision mechanical switches

机械式精密开关

  • 重复精度达1µm
  • 设计紧凑,适合安装在非常狭窄的空间
  • 机械(NC)和电气(NO)输出电路
在产品选择器中打开
Tolerance measurement for dimensional accuracy check – Edge measurement and detection

边缘测量与检测

  • 幅边测量不受径向跳动的影响
  • 测量范围广,确保可靠的边缘检测
  • 测量边缘位置和物体宽度
  • 拷贝计数器
在产品选择器中打开
Light-band sensors – Measurements of edge positions and object widths

平行光线阵式传感器

  • 均匀的平行光束
  • 测量快速运动的物体
  • 铝制外壳
  • 开关型用于检测小尺寸物体
  • 测量范围达24 mm
在产品选择器中打开

标签传感器

  • 可靠检测各种标签和载体材料
  • 即使在高传送速度下,也能实现标签的精确定位
  • 提供光电和超声波两种类型的传感器
  • 自学习功能
  • IO-Link
在产品选择器中打开
Accessories sensors

传感器附件

  • 电缆与适配器
  • 安装附件
  • 外围设备
  • 反光板
  • 镜头 / 槽孔贴 / 玻璃盖板
在产品选择器中打开

回到顶部