产品系列
Cylindrical fiber optics

圆柱形光纤

在产品选择器中打开
Square fiber optics

方头光纤

在产品选择器中打开
Miniaturized fiber optics

微型光纤

在产品选择器中打开
Specialized fiber optics

专用光纤

  • 液位检测
  • 漏液检测
  • 耐化学腐蚀和耐油污型
  • 耐高温和耐低温型
在产品选择器中打开

塑料光纤传感器

  • 响应时间短(< 0.05 ms),能可靠检测快速移动的物体
  • 利用自学习功能或电位计进行快速设置
  • 带有直观的OLED显示的变体
在产品选择器中打开
Glass fiber optic sensors

玻璃光纤传感器

  • 坚固的金属外壳
  • 利用自学习功能和电位计设置灵敏度
  • 长距离和高灵敏版本可选,同时适用于快速移动的物体
在产品选择器中打开

给您带来的益处
  • 可安装在非常狭窄或难以进入的位置
    • 感应头又小又轻,采用圆柱形和矩形设计
    • 光斑直径小(0.1 mm)
  • 非常坚固、耐热、耐化学腐蚀,轻松应对苛刻的环境条件
    • 带PTFE护套,可耐受腐蚀性介质
    • 环境温度范围:-60 ... +350 °C
    • 坚固的塑料或金属护套
  • 可靠检测快速加工过程
    • 响应时间短(< 0.05 ms)
  • 适用于复杂装置或拖链
    • 弯曲半径仅为1mm
  • 安装和设置方便
    • 利用自学习功能或电位计进行快速设置
  • 测量范围长达3.5 m
  • 能可靠检测透明介质

应用领域

由于用途广泛,光纤传感器可满足各种不同的应用要求。传感器的感应头小,节省空间,非常适合在狭窄的空间中使用。传感器可采用不同的光纤布置,既可以监测确定的区域,也能实现精确的点定位。
新一代多功能光纤传感器特别适合用于物料搬运。在这些应用场合,除了每天都要进行快速的过程监控,小尺寸物体的精确定位或检测也是家常便饭。此前,这些任务需要多个不同的传感器才能完成,而现在一个传感器就足够。用户可以从3到8种工作模式(从超短响应时间到高灵敏度)中选择,以便对传感器进行可靠调节,使其满足具体的应用要求。尽管采用了多合一设计理念,但光纤传感器操作起来也非常方便。
此外,带特殊涂层的感应头不受化学物质和油脂的影响,即便在苛刻的环境中(例如腐蚀性液体的液位或漏液检测)也能确保可靠检测。采用金属护套增强的玻璃光纤还可以在更高的压力、张力和温度等恶劣工况下使用。

  • 取放工具
  • 对不同物体进行检测、识别和定位
  • 采用线性布置的光纤阵列对整个区域进行监控
  • 液位监测或漏液检测,包括腐蚀性液体

技术

只要有物体切断发射器和接收器之间的光束,对射式传感器立刻就能检测到,而漫反射式传感器则通过收集被物体反射的光量进行检测。
凭借高分辨率模数转换,光纤传感器能够捕捉非常微小的变化。在检测细小的物体或者区分细微的对比度时,这一功能尤其重要。
一般来说,光纤与相应的放大器一起使用;同时,对于物体检测而言,光纤的类型至关重要。

塑料光纤
塑料光纤的特性主要取决于所采用的材料——塑料。随着现代塑料生产技术越来越先进,塑料光纤的弯曲半径可达 1 mm,这对于玻璃光纤而言几乎是不可能的。此外,一些光纤材料还能承受动态弯曲应力,因而还可以用在拖链中。

玻璃光纤
不同于塑料光纤,玻璃光纤由数百根玻璃纤维组成,每根纤维负责传输一部分发射光。根据纤维排列方式的不同,它们可以形成一个点光斑或一条线光斑。另外,玻璃是一种优质耐用材料,具有长期而稳定的使用寿命,
这也是为什么通信行业选用玻璃光纤的原因。此外,凭借良好的耐高温性,玻璃光纤可用于标准传感器很难胜任的苛刻应用领域。


下载
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部