技术数据
基本参数
特殊特性
  • 超柔韧
  • 同轴型
类型
  • 漫反射式传感器
Sensing distance Tw
  • 1 … 46 mm
Response time / release time
  • 0,05 … 5 ms
感应头类型(光纤)
  • 圆柱形,螺纹版 (轴向)
宽度 / 直径(感应头)
  • 3 mm
高度 / 长度(感应头)
  • 18 mm
感应头材质
  • 不锈钢
弯曲半径
  • 4 mm
电缆护套直径
  • 1 mm
电缆护套材质
  • PE
光纤材质
  • 塑料
长度(光纤)
  • 2000 mm
工作温度
  • -30 … +70 °C

下载
数据表
3D CAD / CAE

图纸
图纸

附件
安装附件
10114652
塑料光纤切割工具

货号: 10114652

  • 随每根塑料光纤交付
镜头和组件
10140260
还原管

货号: 10140260

  • 2件套
  • 随每1毫米直径的塑料光纤交付
10134544
M3 ø 0,1 mm 聚焦透镜

货号: 10134544

  • 在4.6mm处光斑Ø 0,1 mm
10134543
M3 ø 0,4 m 聚焦透镜

货号: 10134543

  • 在7mm处光斑Ø 0,4 mm
10134542
M3 ø 2 mm 聚焦透镜

货号: 10134542

  • 在19mm处光斑Ø 2 mm

回到顶部