技术数据
基本参数
特殊特性
  • 平行光束
类型
  • 对射式传感器
Actual range Sb
  • 4500 mm
Response time / release time
  • 0,05 … 5 ms
感应头类型(光纤)
  • 圆柱形,光滑版 (径向)
宽度 / 直径(感应头)
  • 4 mm
高度 / 长度(感应头)
  • 30 mm
感应头材质
  • 不锈钢
弯曲半径
  • 30 mm
电缆护套直径
  • 2,2 mm
电缆护套材质
  • PE
光纤材质
  • 塑料
长度(光纤)
  • 2000 mm
工作温度
  • -30 … +70 °C
出光角
  • ±2°

下载
数据表
3D CAD / CAE

图纸
图纸

附件
安装附件
10114652
塑料光纤切割工具

货号: 10114652

  • 随每根塑料光纤交付
10119911
Ø 2,2 mm安装支架

货号: 10119911

  • 材质:铝
10156738
光纤光缆延伸 2米

货号: 10156738

  • 由于光纤延长造成的范围的缩减 2 m = approx. 25%
10158142
光纤光缆延伸 5米

货号: 10158142

  • 由于光纤延长造成的范围的缩减 5 m = approx. 60%
10145523
光纤光缆延伸 5米,高度灵活

货号: 10145523

  • 由于光纤延长造成的范围的缩减 5 m = approx. 60%

回到顶部