技术数据
基本参数
特殊特性
  • 小感应头
  • 感应头可弯曲一次
类型
  • 对射式传感器
Actual range Sb
  • 340 mm
Response time / release time
  • 0,05 … 5 ms
感应头类型(光纤)
  • 圆柱形,螺纹版 (轴向)
宽度 / 直径(感应头)
  • 4 mm
高度 / 长度(感应头)
  • 60,2 mm
感应头材质
  • 不锈钢 / 黄铜
弯曲半径
  • 8 mm
电缆护套直径
  • 2,2 mm
电缆护套材质
  • PE
光纤材质
  • 塑料
长度(光纤)
  • 2000 mm
工作温度
  • -30 … +70 °C

下载
数据表
3D CAD / CAE

图纸
图纸

附件
安装附件
10114652
塑料光纤切割工具

货号: 10114652

  • 随每根塑料光纤交付

回到顶部