技术数据
基本参数
类型
  • 对射式传感器
Actual range Sb
  • 550 mm
Response time / release time
  • 0,25 … 2,5 ms
感应头类型(光纤)
  • 圆柱形,螺纹版 (轴向)
宽度 / 直径(感应头)
  • 4 mm
高度 / 长度(感应头)
  • 24 mm
感应头材质
  • 黄铜
弯曲半径
  • 12 mm (静态)
  • 24 mm (动态)
电缆护套直径
  • 4 mm
电缆护套材质
  • PVC
光纤截面积
  • 4 mm²
光纤材质
  • 玻璃
长度(光纤)
  • 500 mm
工作温度
  • -25 … +70 °C

下载
数据表
3D CAD / CAE

图纸
图纸

回到顶部