• 图片
  • 产品名称
  • 产品组
  • 外壳
  • 最大感应距离
  • 特征

按属性筛选

类型

感应范围

尺寸

外壳长度

外壳版本

安装方式

连接方式

输出电路

防护等级 / 认证

工作温度

特殊特性

可調性

图片 产品名称 产品组 外壳 最大感应距离 特征
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

货号: 11214892

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
外壳
  • 8 mm x 24.6 mm
  • stainless steel
  • 线性化
  • 半屏蔽
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • PNP
  • 推挽
  • IO-Link
  • PUR电缆,2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
询问
IFBR 06N13T1/S14L-9

货号: 11014578

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 6,5 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 非屏蔽
最大感应距离
  • 3 mm
特征
  • NPN 常开 (NO)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 06N33T1/S14L-9

货号: 11014579

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 6,5 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 非屏蔽
最大感应距离
  • 3 mm
特征
  • NPN 常闭 (NC)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 06P13T1/S14L-9

货号: 11014574

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 6,5 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 非屏蔽
最大感应距离
  • 3 mm
特征
  • PNP 常开 (NO)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 06P33T1/S14L-9

货号: 11014576

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 6,5 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 非屏蔽
最大感应距离
  • 3 mm
特征
  • PNP 常闭 (NC)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 11N17T1/S14L-9

货号: 11014593

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 11 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 4 mm
特征
  • NPN 常开 (NO)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 11N37T1/L-9

货号: 11014611

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 11 mm x 54 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 4 mm
特征
  • NPN 常闭 (NC)
  • PVC电缆,2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 11N37T1/S14L-9

货号: 11014594

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 11 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 4 mm
特征
  • NPN 常闭 (NC)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 11P17T1/S14L-9

货号: 11014590

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 11 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 4 mm
特征
  • PNP 常开 (NO)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 11P37T1/L-9

货号: 11014609

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 11 mm x 54 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 4 mm
特征
  • PNP 常闭 (NC)
  • PVC电缆,2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 11P37T1/S14L-9

货号: 11014592

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 11 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 4 mm
特征
  • PNP 常闭 (NC)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 17N13T1/L-9

货号: 11014623

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 17 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 非屏蔽
最大感应距离
  • 12 mm
特征
  • NPN 常开 (NO)
  • PVC电缆,2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 17N13T1/S14L-9

货号: 11014606

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 非屏蔽
最大感应距离
  • 12 mm
特征
  • NPN 常开 (NO)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 17N17T1/L-9

货号: 11014618

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 17 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 半屏蔽
最大感应距离
  • 8 mm
特征
  • NPN 常开 (NO)
  • PVC电缆,2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 17N17T1/S14L-9

货号: 11014602

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 半屏蔽
最大感应距离
  • 8 mm
特征
  • NPN 常开 (NO)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 17N33T1/S14L-9

货号: 11014607

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 非屏蔽
最大感应距离
  • 12 mm
特征
  • NPN 常闭 (NC)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 17N37T1/S14L-9

货号: 11014603

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 半屏蔽
最大感应距离
  • 8 mm
特征
  • NPN 常闭 (NC)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 17P13T1/L-9

货号: 11014620

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 17 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 非屏蔽
最大感应距离
  • 12 mm
特征
  • PNP 常开 (NO)
  • PVC电缆,2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 17P13T1/S14L-9

货号: 11014604

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 非屏蔽
最大感应距离
  • 12 mm
特征
  • PNP 常开 (NO)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 17P17T1/L-9

货号: 11014616

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 17 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 半屏蔽
最大感应距离
  • 8 mm
特征
  • PNP 常开 (NO)
  • PVC电缆,2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 17P17T1/S14L-9

货号: 11014600

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 半屏蔽
最大感应距离
  • 8 mm
特征
  • PNP 常开 (NO)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 17P33T1/L-9

货号: 11014622

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 17 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 非屏蔽
最大感应距离
  • 12 mm
特征
  • PNP 常闭 (NC)
  • PVC电缆,2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 17P33T1/S14L-9

货号: 11014605

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 非屏蔽
最大感应距离
  • 12 mm
特征
  • PNP 常闭 (NC)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFBR 17P37T1/S14L-9

货号: 11014601

产品组
  • 电感式接近开关
  • hygiene
外壳
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • 卫生型设计
  • 半屏蔽
最大感应距离
  • 8 mm
特征
  • PNP 常闭 (NC)
  • M12 接头
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
IFFM 04N1501/O1L

货号: 10140708

产品组
  • 电感式接近开关
  • 超小型
外壳
  • 4 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 0,8 mm
特征
  • NPN 常开 (NO)
  • 2米电缆
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IFFM 04N3501/O1L

货号: 10142682

产品组
  • 电感式接近开关
  • 超小型
外壳
  • 4 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 0,8 mm
特征
  • NPN 常闭 (NC)
  • 2米电缆
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IFFM 04P1501/O1L

货号: 10140707

产品组
  • 电感式接近开关
  • 超小型
外壳
  • 4 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 0,8 mm
特征
  • PNP 常开 (NO)
  • 2米电缆
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IFFM 04P3501/O1L

货号: 10142681

产品组
  • 电感式接近开关
  • 超小型
外壳
  • 4 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 0,8 mm
特征
  • PNP 常闭 (NC)
  • 2米电缆
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IFFM 06N15A1/O1L

货号: 10146224

产品组
  • 电感式接近开关
  • 微型
外壳
  • 6 mm x 30 mm
  • 金属
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 1 mm
特征
  • NPN 常开 (NO)
  • 2米电缆
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IFFM 06N15A3/O1L

货号: 10146220

产品组
  • 电感式接近开关
  • 超小型
外壳
  • 6 mm x 20 mm
  • 金属
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 1 mm
特征
  • NPN 常开 (NO)
  • 2米电缆
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部