技术数据
基本参数
类型
  • 磁阻式
额定感应距离 Sn(典型)
  • 60 mm
输出指示灯
  • 红色LED
安装方式
  • 齐平
额定工作点
  • 2,5 mT
迟滞
  • 2 … 20 % Sr
重复精度
  • < 1 % Sr
电气参数
开关频率
  • < 5 kHz
电源电压范围 +Vs
  • 10 … 30 VDC
最大电流消耗(无负载)
  • 20 mA
压降 Vd
  • < 3 VDC
输出电流
  • < 150 mA
输出电路
  • NPN常开
短路保护
反极性保护
  • 是,Vs到GND
机械参数
感应面材质
  • PBT
类型
  • 圆柱形,螺纹版
尺寸
  • 8 mm
外壳材质
  • 不锈钢
外壳长度
  • 30 mm
连接方式
  • PUR电缆,2 m
环境条件
工作温度
  • -25 … +75 °C
防护等级
  • IP 67

下载
数据表
证书 / 认证
Additional information
3D CAD / CAE

图纸
图纸
接线图

附件
外围设备
ZTEST-ALL.DIGITAL
数字量传感器测试器

货号: 11084377

  • 数字量PNP/NPN信号LED(红/绿)
  • 通过集成的自学习按钮进行设定
  • 电源连接插头(见附件)
ZMAGN-MAG.MMRS
MMRS AA02X02永磁体

货号: 11052882

  • 磁体:钐钴(SmCo5)
  • 能耗产品:190 kJ/m3
  • 工作温度: -40 … +180 °C
  • 数量:10件
ZMAGN-MAG.MMRN
MMRN AA06X05永磁体

货号: 11052883

  • 磁体:钕 - 铁 - 硼
  • 能耗产品:280 kJ/m3
  • 工作温度: -40 … +100 °C
  • 数量:10件
ZMAGN-MAG.MMRH
MMRH BA31X15永磁体

货号: 11053959

  • 磁体:永磁铁氧体(SrFe)
  • 能耗产品:30 kJ/m3
  • 工作温度: -25 … +130 °C
  • 数量:5件
ZTEST-ALL.ANALOG
模拟量与数字量传感器测试器

货号: 11084376

  • 输出显示(V or mA)或LED(PNP/NPN)
  • 通过集成的自学习按钮进行设定
  • 电源连接插头(见附件)
ZPOWS-ALL.24V
传感器测试器

货号: 11087165

  • 输入 90-260 VAC
  • 输出24 V/0,75 A
  • 可互换插头:A,C,G,I
安装附件
10151719
08系列安装附件

货号: 10151719

  • 不锈钢卡扣
  • 镀锌钢制球形支点
  • 不锈钢安装板

回到顶部