微型
超小型/微型光电传感器
智能小巧——设计紧凑、性能出色
非常紧凑的外壳设计,确保超高的机器设计灵活性
由于内置放大器重量轻,传感器可轻松集成至机器人手臂中
轻松快速完成安装和调试;
带IO-Link接口,方便根据具体应用进行参数设置
在产品选择器中打开
分享
产品系列
技术
产品亮点
应用领域
下载
产品系列
技术
产品亮点
应用领域
下载
产品系列
04 / 07 / 08系列超小型传感器
尺寸最小4 mm,带内置放大器
设计小巧的可调式光电传感器(7系列)
M8圆柱形外壳
漫反射式传感器感应距离可达80 mm
对射式传感器感应距离可达2.5 m
在产品选择器中打开
微型传感器
尺寸:10mm和12mm
M12圆柱形外壳
LED版和激光版
点光斑或线光斑
漫反射式传感器感应距离可达200 mm
对射式传感器感应距离可达10 m
在产品选择器中打开
O200微型传感器
最小尺寸:8 mm
可通过qTeach或IO-Link调节
采用qTarget设计的LED和激光光源
出色的抗环境光干扰能力
点光斑或线光斑
漫反射式传感器感应距离可达200 mm
对射式传感器感应距离可达6 m
在产品选择器中打开
带附加功能的O300传感器
O300
外壳尺寸:12.9 mm
塑料或不锈钢外壳可选
采用qTarget设计的激光、标准红光LED和红外线LED光源
点光斑或线光斑
漫反射式传感器感应距离可达300 mm
对射式传感器的感应距离可达75 m
在产品选择器中打开
OT300系列微型传感器
微型外壳(12.9 x 32.3 x 23 mm)
测量范围扩大至1.8 m
提供测距型(0-10 VDC)、背景抑制型或无需反光板的SmartReflect智能反射式光电传感器
IO-Link接口
在产品选择器中打开
光纤传感器
可选择各种感应头
塑料和玻璃光纤
不同版本的光纤放大器
液位监测或漏液检测
在产品选择器中打开
技术
无需反光板的智能反射式光电传感器——SmartReflect
以机械部件为反射板,安全简单
响应时间短(< 0.25 ms)
感应范围达1.9 m
不受污垢影响
设置非常简单
在产品选择器中打开
产品亮点
智能小巧
带内置放大器的紧凑设计
无论带还是不带反光板均可检测透明物体
检测黑色、光亮或快速移动的物体
激光传感器可准确检测宽达0.05 mm的物体及间隙
检测距离长达40米
安装简单,操作方便
无论是带还是不带反光板的传感器的安装都非常简单,同时节省空间
可通过电缆或IO-Link接口直接在传感器上简单、灵活地进行设置
矩形和圆柱形设计
带精确背景抑制功能的版本,可集成到型材轨道中
在3D CAD数据中集成光斑尺寸信息,有助于减少设计工作
光轴指向精确,安装快速,调试简单(qTarget
®
)
通过qTeach
®
实现防篡改,传感器参数调整非常简单
通过IO-Link接口获取各类附加数据
通过IO-Link接口采集并分析各种诊断数据,例如信号强度(质量位)、硬件故障(警报位)、传感器温度、电源电压监控
更多设置选项,例如开关点、强度、打开/关闭延迟
应用领域
机器人
在夹爪张开或闭合状态检测部件有无或测量位于夹爪手指之间的部件的距离
进料技术
料斗中的料位监测
缓冲区监测
分离
穿过狭小的开口或间隙(Keyhole)对小零件进行有无检测
包装
透明物体的有无检测
内部物流
搬运机器人的精确定位
半导体和电子
即便在强烈的环境光下也能对黑色和光亮物体进行有无检测
下载
show all
手册 / 产品目录
产品目录:创新性传感器解决方案产品概要
PL
(
pdf
| 8 MB)
FR
(
pdf
| 8 MB)
ES
(
pdf
| 8 MB)
EN
(
pdf
| 8 MB)
KO
(
pdf
| 8 MB)
DE
(
pdf
| 7 MB)
ZH
(
pdf
| 10 MB)
IT
(
pdf
| 8 MB)
宣传单:O200微型光电传感器——重新定义可靠性
ZH
(
pdf
| 3 MB)
DE
(
pdf
| 820 KB)
FR
(
pdf
| 821 KB)
EN
(
pdf
| 819 KB)
宣传单:O300微型激光传感器
DE
(
pdf
| 524 KB)
FR
(
pdf
| 525 KB)
EN
(
pdf
| 523 KB)
手册:SmartReflect®——无需反光板的智能反射式光电传感器
DE
(
pdf
| 923 KB)
EN
(
pdf
| 921 KB)
FR
(
pdf
| 922 KB)
回到顶部