产品系列
Miniature sensors O200 – For shiny and deep black objects – For small and fast moving objects – Light barriers without reflector – SmartReflect – IO-Link

光亮和深黑色物体检测

O200

  • 可转换成高功率工作模式
  • 背景抑制型漫反射式传感器的感应距离可达180 mm
  • 对射式光电传感器的感应距离可达6 m
  • 强度差别检测型漫反射式传感器的感应距离可达200 mm
  • IO-Link:为“工业4.0”和工业物联网做好了准备
在产品选择器中打开
For transparent objects

用于透明物体

O200

  • 可靠检测瓶子、托盘、安瓿和薄膜
  • 带单镜头光学元件的镜反射式传感器的测量距离达1米
  • 配备V型光学元件,感应距离可达15 mm
  • 无需反光板的SmartReflect智能反射式光电传感器的感应距离可达180 mm
  • 响应时间短(< 0.25 ms)
  • 提供感应范围固定和感应范围可调的版本
在产品选择器中打开
Miniature sensors O200 – For shiny and deep black objects – For small and fast moving objects – Light barriers without reflector – SmartReflect – IO-Link

激光传感器

O200

  • 精准聚焦激光光斑,可检测最小0.05 mm的物体
  • 精确的物体定位,精度高达0.05mm
  • 抖动超低(小于30 µs),确保出色的重复精度
  • 利用单镜头光学元件(Keyhole),可穿过非常狭小的开口进行检测
  • 响应时间短(< 0.05 ms),可精确控制快速加工过程
在产品选择器中打开
The selected altAttribute does not exist!

线光斑

O200

  • 检测不规则物体或带孔物体
  • 背景抑制型反射板式传感器的感应距离可达120 mm
  • 长达56 mm的线光斑
  • 1级激光或PinPoint LED 
  • 响应时间短(< 0.25 ms)
在产品选择器中打开
Miniature sensors O200 – For shiny and deep black objects – For small and fast moving objects – Light barriers without reflector – SmartReflect – IO-Link

无需反光板的智能反射式光电传感器——SmartReflect

O200

  • 以机械部件为反射板,安全简单
  • 感应范围达180 mm
  • 不受污垢影响
  • IO-Link:为“工业4.0”和工业物联网做好了准备
在产品选择器中打开
Fix focus

固定焦距

O200

  • 感应距离已校准的漫反射式传感器,调试非常简单
  • 感应范围达15、30、50或80 mm 
  • 配备V型光学元件的版本专门用于检测透明物体
在产品选择器中打开

产品亮点

堡盟拥有完善的微型光电传感器产品组合(包括激光或LED光源版本、点光斑或线光斑版本),并采用了多种传感器原理,在物体检测领域具有出色的可靠性——无论是透明、细小、深黑色、光亮、不规则物体,还是快速移动的物体。 

选型指南


应用领域

技术

下载


回到顶部