技术数据
基本参数
类型
  • 背景抑制型
光源
  • 脉冲PinPoint LED
感应距离 Tw
  • 20 … 120 mm
感应范围 Tb
  • 3 … 132 mm
Smallest object recognizable typ.
  • 0,25 mm (距离40 mm)
上电指示灯
  • 绿色LED
调节/镜头受污指示灯
  • 闪烁的输出指示灯
输出指示灯
  • 黄色LED
感应距离调节
  • qTeach / “一步”自学习
波长
  • 644 nm
交互影响抑制
光轴校准
  • < 1.5°
电气参数
响应时间 / 释放时间
  • < 0,5 ms
电源电压范围 +Vs
  • 10 … 30 VDC
最大电流消耗(无负载)
  • 40 mA (@ 10 VDC)
典型电流消耗
  • 16 mA (@ 24 VDC)
压降 Vd
  • < 2 VDC
输出功能
  • 亮通/暗通
输出电路
  • PNP互补
输出电流
  • < 50 mA
短路保护
反极性保护
机械参数
宽度 / 直径
  • 8 mm
高度 / 长度
  • 25,1 mm
深度
  • 15,8 mm
类型
  • 矩形
Mechanical mounting
  • M3螺纹套筒 (不锈钢)
外壳材质
  • 塑料(ASA、PMMA)
前端光学元件
  • PMMA
连接方式
  • 2米直接出线,4针
Cable characteristics
  • PVC / PVC 4 x 0.08 mm²
环境条件
防护等级
  • IP 67
工作温度
  • -25 … +50 °C

下载
数据表
快速入门
3D CAD / CAE

示意图
Sensing distance diagram
Hysteresis curve

图纸
图纸
接线图
典型光束特性

附件
外围设备
ZTEST-ALL.DIGITAL
数字量传感器测试器

货号: 11084377

  • 数字量PNP/NPN信号LED(红/绿)
  • 通过集成的自学习按钮进行设定
  • 电源连接插头(见附件)
ZTEST-ALL.ANALOG
模拟量与数字量传感器测试器

货号: 11084376

  • 输出显示(V or mA)或LED(PNP/NPN)
  • 通过集成的自学习按钮进行设定
  • 电源连接插头(见附件)
安装附件
10150326
10/20系列 安装附件

货号: 10150326

  • 不锈钢卡扣
  • 镀锌钢制球形支点
  • 不锈钢安装板
ZADAP-200.STRAIGHT
O200系列安装支架

货号: 11206601

  • 材质:不锈钢
  • 配件:螺栓/螺母,用于固定带光滑套筒或M3螺纹套筒的传感器
ZADAP-200.ANGLE_L
O200系列安装支架(L型设计)

货号: 11206602

  • 材质:不锈钢
  • 配件:螺栓/螺母,用于固定带光滑套筒或M3螺纹套筒的传感器
ZADAP-200.ANGLE_S
O200系列安装支架(S型设计)

货号: 11206603

  • 材质:不锈钢
  • 配件:螺栓/螺母,用于固定带光滑套筒或M3螺纹套筒的传感器
ZADAP-200.SERIES10
O200安装支架 - Retrofit for sensors series 10

货号: 11208477

  • 材质:塑料

回到顶部