产品系列

微型传感器

  • 轻质小巧的超声波传感器,重量仅4克
  • 各种圆柱形和矩形设计
  • 声锥小,甚至可以通过狭小开口检测容器内的物体
  • 感应距离达400 mm
在产品选择器中打开
Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

参数设置灵活的坚固型超声波传感器

  • 感应元件完全密封,稳定性高
  • 盲区小(20 mm)
  • 带IO-Link功能,安装简单,参数设置灵活
  • 还可提供2个输出开关,用作反射板式传感器或对射式传感器
  • 感应距离达1000 mm
在产品选择器中打开
Ultrasonic sensors with teach button

带自学习按钮的超声波传感器

  • 非常紧凑的扁平外壳设计
  • 提供M18或M30外壳的圆柱形版本,接插件或直接出线
  • 带自学习按钮或电位计
  • 感应距离达2000 mm
在产品选择器中打开
Large sensing distances – Long ranges – Long-distance level detection up to 6 m

感应距离长

  • 声锥小,信号稳定性高
  • 可提供2个独立的开关量输出
  • 简单的一键式设置
  • 感应距离达6000 mm
在产品选择器中打开
High-speed sensors

高速传感器

  • 高速超声波传感器
  • 响应时间仅1.3 ms
  • 带束波套的传感器可穿过狭小开口进行检测
  • 垂直和水平重复精度为0.5 mm
  • 感应距离达70 mm
在产品选择器中打开
Sensors with sonic nozzles – Level measurement into very small containers

带束波套的传感器

  • 声锥很小,可通过仅3mm的开口进行检测
  • 最小可识别物体检测
  • 扁平外壳设计,可以紧靠着并排安装(堆垛高度控制)
  • 分辨率高达0.1 mm
  • 感应距离达150 mm
在产品选择器中打开
Chemically robust ultrasonic sensors  – Miniature M12 sensors – chemically robust                         – Robust stainless steel miniature ultrasonic sensors – Miniature distance sensors M12 - chemically robust – Chemically robust ultrasonic distance sensors

耐化学腐蚀型超声波传感器

  • 采用特殊涂层,具有出色的耐化学腐蚀性
  • 安装方便,参数设置简单
  • 响应时间短(< 6 ms)
  • 感应距离达1000 mm
在产品选择器中打开

带IO-Link接口的超声波传感器

  • 现场调节声锥宽度或启用过滤功能
  • 单个传感器设置
  • 各类附加数据
  • 通过自动参数传输功能,传感器更换也很方便,并快速完成传感器调试
  • 支持最新的IO-Link 1.1通信标准
在产品选择器中打开

应用行业和领域

视频
可靠的高性能超声波传感器,集成多种调节和过滤功能
 

新一代U300U500UR18超声波传感器可通过IO-Link接口提供多种调节和过滤功能,在任何应用中都具有出色的可靠性,从同类产品中脱颖而出。通过选择预定义的声锥宽度(窄、中、宽),传感器可以实现个性化调整。因此,只需一个传感器就能可靠地满足各种应用要求,从而减少传感器的使用数量。欢迎观看视频,了解更多关于调节和过滤功能及其优势的信息。此外,传感器集超短盲区和宽感应范围的独特优势于一身,不仅简化了集成,还为机器设计提供了更高的灵活性。


技术

超声波传感器的测量原理是测量超声波信号的传播时间。它们发射的高频声波会被被测物体反射,而被测物体的形态可能是固体、液体、颗粒或粉末。超声波传感器能够可靠检测光电传感器无法检测的透明物体或其他难测物体。


下载


回到顶部