产品系列

带IO-Link接口的微型传感器

  • 紧凑型传感器:12.9 x 23 x 32.2 mm
  • 功能更加强大,包括声锥可调、动态平均过滤或干扰过滤
  • 盲区小(15 mm)
  • 感应距离达500 mm
在产品选择器中打开
Cylindrical design

圆柱形设计

  • 紧凑的M12外壳
  • 坚固的金属外壳,防护等级达IP67
  • 带束波套的版本
  • 感应距离达400 mm
在产品选择器中打开
Cubical, slim design

纤细的矩形设计

  • 超级小巧的传感器(10 × 14 × 27 mm)
  • 重量仅4克
  • 声锥很小,可通过仅3mm的开口进行检测
  • 扁平外壳设计
  • 感应距离达200 mm
在产品选择器中打开

给您带来的益处

Applications

技术

下载
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部