• 图片
  • 产品名称
  • 产品组
  • 外壳
  • 感应范围 Sd
  • 特征

按属性筛选

产品组

最大感应距离

外壳

外壳版本

连接方式

输出电路

特殊特性

工作温度

发射器 / 接收器

可調性

图片 产品名称 产品组 外壳 感应范围 Sd 特征
U300.D50-DPMJ.72N

货号: 11219488

产品组
  • 超声波测距传感器
  • IO-Link双重信号通道
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 电压输出
  • M8 接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.EA0-GP2J.72N

货号: 11219511

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • IO-Link
  • 接收器
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • 推挽式
  • M8 接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.P50-GP1J.72N

货号: 11219506

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 推挽式
  • M8 接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.P50-GP2J.72N

货号: 11219504

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link双重信号通道
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
  • 带2路开关点的接近开关
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 推挽式
  • M8 接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.R50-GP1J.72N

货号: 11219508

产品组
  • 反射板式超声波传感器
  • IO-Link
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 500 mm
特征
  • 推挽式
  • M8 接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.TA0-ZZZX.72N

货号: 11219514

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • 发射器
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • M8 接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.D50-DP1B.72CU

货号: 11219503

产品组
  • 超声波测距传感器
  • 反射式
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 电压输出
  • 电缆
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.D50-DPMJ.72CU

货号: 11219500

产品组
  • 超声波测距传感器
  • IO-Link双重信号通道
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 电压输出
  • 电缆
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.EA0-GP2J.72CU

货号: 11219512

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • IO-Link
  • 接收器
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • 推挽式
  • 电缆
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.P50-GP1J.72CU

货号: 11219507

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 推挽式
  • 电缆
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.P50-GP2J.72CU

货号: 11219505

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link双重信号通道
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
  • 带2路开关点的接近开关
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 推挽式
  • 电缆
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.R50-GP1J.72CU

货号: 11219509

产品组
  • 反射板式超声波传感器
  • IO-Link
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 500 mm
特征
  • 推挽式
  • 电缆
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12N1914/S14D

货号: 10158649

产品组
  • 超声波接近传感器
  • 最小可识别物体 / 狭小开口
外壳
  • 12 mm x 100 mm
  • 金属
感应范围 Sd
  • 5 … 70 mm
特征
  • NPN常开
  • M12 接头
  • 60 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12N3912/S14

货号: 10158528

产品组
  • 超声波接近传感器
外壳
  • 12 mm x 70 mm
  • 金属
感应范围 Sd
  • 40 … 400 mm
特征
  • NPN常闭
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12N3914/S14

货号: 10150259

产品组
  • 超声波接近传感器
外壳
  • 12 mm x 70 mm
  • 金属
感应范围 Sd
  • 10 … 200 mm
特征
  • NPN常闭
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12N8910/S14O

货号: 11053881

产品组
  • 超声波接近传感器
  • 高速
外壳
  • 12 mm x 70 mm
  • 金属
  • 高速
感应范围 Sd
  • 10 … 70 mm
特征
  • NPN常开/常闭
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12P1912/S14

货号: 10156843

产品组
  • 超声波接近传感器
外壳
  • 12 mm x 70 mm
  • 金属
感应范围 Sd
  • 40 … 400 mm
特征
  • PNP常开
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12P1914/S14

货号: 10140060

产品组
  • 超声波接近传感器
外壳
  • 12 mm x 70 mm
  • 金属
感应范围 Sd
  • 10 … 200 mm
特征
  • PNP常开
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12P1914/S14D

货号: 10145833

产品组
  • 超声波接近传感器
  • 最小可识别物体 / 狭小开口
外壳
  • 12 mm x 100 mm
  • 金属
感应范围 Sd
  • 5 … 70 mm
特征
  • PNP常开
  • M12 接头
  • 60 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12P3912/S14

货号: 10158527

产品组
  • 超声波接近传感器
外壳
  • 12 mm x 70 mm
  • 金属
感应范围 Sd
  • 40 … 400 mm
特征
  • PNP 常闭 (NC)
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12P3914/S14

货号: 10142521

产品组
  • 超声波接近传感器
外壳
  • 12 mm x 70 mm
  • 金属
感应范围 Sd
  • 10 … 200 mm
特征
  • PNP 常闭 (NC)
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12P8910/S14O

货号: 11053880

产品组
  • 超声波接近传感器
  • 高速
外壳
  • 12 mm x 70 mm
  • 金属
  • 高速
感应范围 Sd
  • 10 … 70 mm
特征
  • PNP常开/常闭
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12P8910/S14OD

货号: 11053882

产品组
  • 超声波接近传感器
  • 最小可识别物体 / 狭小开口
外壳
  • 12 mm x 100 mm
  • 金属
  • 高速
感应范围 Sd
  • 0 … 40 mm
特征
  • PNP常开/常闭
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问
UNCK 09G8914

货号: 11011507

产品组
  • 超声波接近传感器
外壳
  • 8,6 mm x 55 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 30 … 200 mm
特征
  • 推挽式
  • PUR电缆,4 x 0.08,2 m
  • 60 °C
  • IP 67
询问
UNCK 09G8914/KS35A

货号: 11011509

产品组
  • 超声波接近传感器
外壳
  • 8,6 mm x 55 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 30 … 200 mm
特征
  • 推挽式
  • M8 引线接头,L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
询问
UNCK 09G8914/KS35AD1

货号: 11007885

产品组
  • 超声波接近传感器
外壳
  • 8,6 mm x 82 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 3 … 150 mm
特征
  • 推挽式
  • M8 引线接头,L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
询问
UNDK 09G8914

货号: 11011515

产品组
  • 超声波接近传感器
外壳
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 30 … 200 mm
特征
  • 推挽式
  • PUR电缆,4 x 0.08,2 m
  • 60 °C
  • IP 67
询问
UNDK 09G8914/D1

货号: 11007886

产品组
  • 超声波接近传感器
  • 最小可识别物体 / 狭小开口
外壳
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 3 … 150 mm
特征
  • 推挽式
  • PUR电缆,4 x 0.08,2 m
  • 60 °C
  • IP 67
询问
UNDK 09G8914/KS35A

货号: 11011516

产品组
  • 超声波接近传感器
外壳
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 30 … 200 mm
特征
  • 推挽式
  • M8 引线接头,L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
询问
UNDK 10N8914

货号: 10161455

产品组
  • 超声波接近传感器
  • 微型
外壳
  • 10,4 mm x 27 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 10 … 200 mm
特征
  • NPN常开/常闭
  • 2米直接出线
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部