新一代超声波传感器可通过IO-Link接口提供多种设置和过滤功能,在任何应用中都具有卓越的可靠性,令同类产品望尘莫及。传感器将超短盲区和宽感应范围的优势集于一身,简化了集成,为机器设计提供了更高的灵活性。
U500和UR18超声波传感器具有出色的性价比和更高的坚固性。全密封感应元件和坚固的PEEK薄膜,使传感器更加坚固耐用。
由于采用了OneBox一体化设计,传感器在设计和尺寸上与光电传感器并无二致,从而在系统规划阶段以及之后的升级改造阶段为用户带来很高的灵活性。
这几款超声波传感器拥有多种设置和过滤功能,可根据具体应用进行优化调节。这不仅减少了所需传感器的种类,还能确保实现更可靠的解决方案。视频中介绍了以下实例:
发射器和接收器位于同一个外壳内。 在经调节后的感应范围(背景抑制原理)内,一旦声波信号被物体反射回传感器,便会触发传感器的开关动作。
优点:安装简单,减少布线工作量。
发射器和接收器位于同一个外壳内。 传感器会检测经固定反射板反射回来的声波。 当传感器和反射板之间的声波被物体中断时,传感器被触发。
优点: 即便反射声波极弱或存在漫反射,或者检测吸声物体时,也能提供可靠的信号,不受物体特性的影响
超声波传感器安装极为灵活。 欢迎了解关于超声波传感器安装的更多信息。
手册:U500和UR18超声波传感器
产品目录:创新性传感器解决方案产品概要
超声波物体检测/距离测量
超声波测距
物位测量
光电传感器
目标物检测、距离测量及2D/3D传感器附件
The smartest way to use IO-Link devices