受益於當今智能傳感器提供的數據,以提高流程透明度、提高效率並降低成本。在此處了解 IO Link 將如何提供幫助。
新一代超声波传感器可通过IO-Link接口提供多种设置和过滤功能,在任何应用中都具有卓越的可靠性,令同类产品望尘莫及。传感器将超短盲区和宽感应范围的优势集于一身,简化了集成,为机器设计提供了更高的灵活性。
这几款超声波传感器拥有多种设置和过滤功能,可根据具体应用进行优化调节。这不仅减少了所需传感器的种类,还能确保实现更可靠的解决方案。视频中介绍了以下实例:
可根据容器开口和填充介质类型,现场调节声锥大小。 声锥较小,适用于狭小开口,获得最佳检测结果;声锥较大,则用于可靠的有无检测,例如检测振动盘送料机中的零部件。
托瓶台上的瓶子有无检测和瓶内液位检测。 数据过滤功能可调,确保速度和测量信号稳定性之间完美平衡。
监控滚筒外径,不受其颜色、反光和透明度的影响。 通过IO-Link接口的“按数值学习”功能,可以在不同的机器中对同一传感器的开关点进行设置,机器也不必处于运行状态。
凭借同步功能,可同时操作多个紧靠着并排安装的传感器,且没有任何干扰。 这意味着相邻传感器的声锥不会互相影响。 通过外部信号或通过IO-Link发出指令,便可触发同步功能。
在包装系统中,对透明的瓶子进行可靠检测和计数。 信号会被传输至数米外的PLC。
宣传单:数字化从传感器开始——IO-Link接口
宣传单:IO-Link产品和功能概述
手册:U500和UR18超声波传感器
产品目录:创新性传感器解决方案产品概要
技术报告:堡盟UR18超声波传感器——参数设置灵活,过滤功能可调
电感式测距传感器
光电传感器
目标物检测、距离测量及2D/3D传感器附件
More information and improved process efficiency from field level to cloud