产品系列
CombiLyz – Conductivity measurement – AFI4 – Compact conductivity sensor with display

带显示模块的紧凑型电导率传感器

CombiLyz AFI4

  • 一体式电导率传感器
  • 所有接液部件均采用PEEK材料
  • 紧凑的食品级卫生型设计
  • 符合3-A卫生标准以及FDA和EHEDG标准
返回产品
CombiLyz – Conductivity measurement – AFI5 – Conductivity sensor with separate electronics – Conductivity sensor CombiLyz AFI5

带分离式电子显示模块的电导率传感器

CombiLyz AFI5

  • 带分离式电子显示模块的电导率传感器
  • 狭窄空间和强振环境下的理想选择
  • 所有接液部件均采用PEEK材料
  • 紧凑的食品级卫生型设计
  • 符合3-A卫生标准以及FDA和EHEDG标准
返回产品

给您带来的益处
  • 快速简单的传感器配置和安全的过程监控
    • 图形显示模块带多色背光状态显示系统,显示模式可自行配置
  • 功耗低
    • 即便在温度剧烈变化的情况下,也能快速可靠地检测不同介质
  • 提高生产效率
    • 响应时间短,出色的温补功能
  • 借助数字量传感器数据创造增值
    •  数据以数字信号传输,没有任何损失
    • 同时输出电导率和浓度值
    • 额外输出传感器温度
    • 可结合另一个传感器的温度数据,进一步提高温补速度
  • 调试方便快速
    • 通过IO-Link主站轻松完成参数设置,从而节省设置时间
  • 方便更改格式和参数设置文件
    • 在生产过程中自动完成参数设置

应用领域

技术

下载
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部