产品系列
The selected altAttribute does not exist!

CleverLevel物位开关

  • 不受介质改变的影响
  • 避免因粘性介质挂料产生的误报
  • 免维护
  • 对过程的影响很小
  • IO-Link:为“工业4.0”和物联网做好了准备
在产品选择器中打开
Hydrostatic pressure

静压

  • 储罐中的物位检测
  • 最低测量高度:0.5 m(50 mbar)
  • 出色的精度和长期稳定性
  • 工作温度范围:-40 ... 200 °C
在产品选择器中打开
Level measurement – LSP – Floatless level measurement

无浮子液位测量

  • 电位计式物位测量
  • 不受介质改变的影响
  • 适合泡沫和粘性介质
  • 适合测量最低0.05 m的液位
  • 响应时间短,适用于高动态过程
返回产品

超声波物位测量

  • 非接触式检测,不受材料影响
  • 不受污染影响
  • 甚至可检测超小型容器内的物位
  • 测量范围达6 m
  • 微型设计
在产品选择器中打开
Capacitive level switches

电容式液位开关

  • 透过容器壁进行非接触式检测
  • 可接触腐蚀性介质
  • 安装方便
  • 坚固耐用
在产品选择器中打开
Optical level switches

光电式液位开关

  • 立管中介质的非接触式液位检测
  • 坚固的耐化学腐蚀型接触式传感器
  • 忽略最大直径为3mm的泡沫和气泡
在产品选择器中打开

给您带来的益处
  • 集成快速,性价比高
    • 参数设置方便,可选配各种过程连接和转接头系统
  • 过程稳定性高,运行平稳
    • 灵活的技术选择,轻松应对不同任务
    • 采用创新技术,即便在泡沫或粘性介质等苛刻的介质条件下也能获得可靠的测量结果
    • 出色的长期稳定性
  • 提高生产效率
    • 响应时间短,测量精确
  • 即便在苛刻环境下也能大大降低风险
    • 提供卫生型设计、耐化学腐蚀、抗机械冲击以及温度范围宽

应用领域
  • 最高/最低点物位检测 
  • 连续物位测量
  • 检测颗粒状、粘性或液体介质
  • 非接触式或接触式检测
  • 溢出保护
  • 漏液检测
  • 分离层测量
  • 泵空转保护
  • 透明立管和软管内液位测量

技术

下载


回到顶部