产品系列
CleverLevel – Level measurement – LBFS – Level in universal operation

通用物位开关

CleverLevel LBFS

  • 通过船舶、ATEX、WHG和cULus认证
  • 可靠检测各种介质
  • 介质温度高达200 °C
  • 可调节开关动作区间
  • 360°可见的多色状态指示灯
返回产品
Level in the hygiene sector

防爆型物位开关,无需参数设置

CleverLevel LBFH/I

  • 通过ATEX和IECEx认证,适用于爆炸性气体和粉尘环境
  • 可自适应调节开关设定点 
  • 自动忽略附着的粘性介质
  • 2路可调节开关量输出
  • IO-Link接口
  • 多色LED状态指示灯
在产品选择器中打开
Level in the hygiene sector

智能物位开关,无需参数设置

CleverLevel PL20

  • 可自适应调节开关设定点 
  • 自动忽略附着的粘性介质
  • 2路可调节开关量输出
  • 可选择的4 ... 20 mA模拟量输出
  • IO-Link接口
  • 多色LED状态指示灯
在产品选择器中打开
CleverLevel – Level measurement – LFFS – For high-temperature hygienic applications

配备现场型外壳的卫生型物位开关

CleverLevel LFFS

  • 符合3-A、FDA和EHEDG标准 
  • 通过ATEX、WHG和cULus认证
  • 可靠检测各种介质
  • 介质温度高达200 °C
  • 外壳带360°可见的状态指示灯
返回产品
Oil level in mobile machines

工程机械内的油位检测

CFAK 22

  • 确保非公路机械的可靠性
  • 可靠报警、减少误报
  • 通过O型圈连接实现轻松集成
  • 全密封外壳
  • EMC:电磁辐射/敏感度基于UN/ECE R10 Rev. 5 ch. 6.8(不提供ESA型式认证)
返回产品

产品亮点
一款传感器同时适用于所有介质
CleverLevel level switch based on frequency sweep technology – Highlights

功能概要
提供不同触发功能,应用更加灵活

无论何种介质,无论何种测量任务,只要涉及点物位检测,我们总能为您提供合适的解决方案。 


通用物位检测——适用于所有介质
区间触发

自适应物位检测——无需参数设置
自适应触发
 

如何在介质频繁变化的应用中灵活地调节参数,是生产过程中常常面临的一大难题。为此,必须采用能够应对这些挑战的传感器技术。这正是堡盟自适应智能物位开关PL20的用武之地:


技术

下载
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部