产品系列
Hygienic pressure sensors

卫生型压力传感器

  • 快速和高精度压力测量
  • 通过认证的卫生型设计,符合3-A、FDA和EHEDG标准,有效确保安全性
  • 操作直观,易于现场安装
  • 提供各种标准的卫生型连接
  • 压力测量范围:-1 ... 0 bar 至 0 ... 400 bar
在产品选择器中打开
Pressure and continuous level measurement – PBMH autoclavable – Autoclavable pressure sensors

耐高温高压消毒过程用压力传感器

  • 稳定的高精度压力测量
  • 通过认证的卫生型设计,确保安全性
  • 耐高温高压消毒过程用传感器
  • 压力测量范围:-1 ... 0 bar 至 0 ... 40 bar
返回产品
Pressure sensors with flush membrane

齐平膜片式压力传感器

  • 快速和高精度压力测量
  • 适用于粘性、结晶或含有固体颗粒的介质
  • 易清洗
  • 压力测量范围:-1 ... 0 bar 至 0 ... 400 bar
在产品选择器中打开
Pressure sensors for industrial applications

工业用压力传感器

  • 适合在气体、液体和液压装置中使用
  • 即便在恶劣工况下也坚固耐用
  • 易于现场安装
  • 提供各种标准型工业连接
  • 压力测量范围:-1 ... 0 bar 至 0 ... 1600 bar
在产品选择器中打开
Railway-certified pressure sensors

通过铁路标准认证的压力传感器

  • 通过EN 50155测试,安全性高
  • 确保长期稳定的产品供应
  • 在铁路应用领域拥有丰富的专业技术
  • 压力测量范围:-1 ... 40 bar至 0 ... 250 bar
在产品选择器中打开

给您带来的益处
  • 精确的压力测量,提高生产效率,节约成本
    • 高精度
    • 出色的重复精度
  • 安装简单,毫不费力
    • 支持各种过程连接
    • 特殊型号可用于卫生、工业及铁路领域
  • 出色的过程安全性和运行效率
    • 通过认证的卫生型设计,坚固耐磨,耐化学腐蚀
    • 适用于现场清洗(CIP)
    • 适用于现场灭菌(SIP)

应用领域
  • 测量和控制技术领域的过程压力测量
  • 液体和气体的系统压力监控,例如用于泄漏检测
  • 泵功率调节的压力控制 
  • 间接测量过程参数,例如液位、密度、流量或蒸汽温度
  • 脱气机的真空控制

技术

下载
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部