产品系列
Pressure sensor with hygienic connection – Pressure sensor with flush clamping connection – Hydrostatic level sensor with hygienic connection and IO-Link

带卫生型连接的压力传感器

PP20H

  • 符合3-A卫生标准以及FDA和EHEDG标准
  • 适用于CIP
  • 节省安装空间,可装在DN25以上的管道上
  • 可选配IO-Link接口
  • 绝压、表压和真空测量
  • 压力测量范围:-1 ... 40 bar
返回产品
CombiPress – Pressure and continuous level measurement – PFMH – Hydrostatic level sensor with hygienic connection and touch screen – Pressure sensor with hygienic connection and touch screen – Pressure sensor with flush clamping connection and touch screen

带卫生型连接和触摸屏的压力传感器

CombiPress PFMH

  • 符合3-A卫生标准以及FDA和EHEDG标准
  • 适用于CIP和SIP
  • 提供适合高介质温度(200 °C)的版本
  • 可选配开关量输出
  • 绝压、表压和真空测量
  • 压力测量范围:-1.0 ... 68.0 bar
返回产品
Hydrostatic level sensor with hygienic connection – Pressure transmitter with hygienic connection – Pressure sensor with flush clamping connection

带卫生型连接的压力变送器

PBMH卫生型

  • 符合3-A卫生标准以及FDA和EHEDG标准
  • 适用于CIP和SIP
  • 提供适合高介质温度(200 °C)的版本
  • 绝压、表压和真空测量
  • 压力测量范围:-1 ... 0 bar 至 0 ... 40 bar
返回产品
CombiPress – Pressure and continuous level measurement – PFMN – Hydrostatic level sensor with flush membrane and touch screen – Pressure sensor with flush membrane and touch screen

带齐平膜片和触摸屏的压力传感器

CombiPress PFMN

  • 无死区过程连接
  • 适用于CIP
  • 紧凑型螺纹安装:最小尺寸G 1/2 A
  • 可选配开关量输出
  • 绝压、表压和真空测量
  • 压力测量范围:-1 ... 0 bar 至 0 ... 400 bar
返回产品
Pressure transmitter with flush membrane – Hydrostatic level sensor with flush membrane

齐平膜片压力变送器

PBMN齐平膜片式

  • 无死区过程连接
  • 适用于CIP
  • 紧凑型螺纹安装:最小尺寸G 1/2 A
  • 绝压、表压和真空测量
  • 压力测量范围:-1 ... 0 bar 至 0 ... 400 bar
返回产品

给您带来的益处
  • 食品安全与卫生
    • 设计和材料均满足食品和制药行业标准
    • 提供符合3-A卫生标准以及FDA和EHEDG标准的版本
  • 操作简单,轻松进行过程监控
    • 带触摸屏和多色背光状态显示系统的大尺寸显示模块
    • 可设置开关量输出
  • 超高的测量精度和重复精度
    • 出色的温度稳定性和长期稳定性

应用领域
  • 在CIP等系统中进行连续静压液位测量
  • SIP过程中的蒸汽阶段监控
  • 过滤器监控和堵塞检测
  • 牛奶输送过程中的脱气机控制
  • 碳酸化器(CO2)中的气压控制
  • 灌装机中的灌装压力控制
  • 无菌空气过滤器冷吹期间的差压测量
  • 可通过管径最小为DN 25的管道对KEG系统进行压力测量

技术

下载


回到顶部