附件组合
Hollow shaft encoder mounting – Stator couplings

空心轴编码器安装

  • 定子联轴器实现高精度安装,且安装灵活
  • 力矩针可提供方便的抗扭保护
  • 工业编码器和重载编码器的力矩支架
在产品选择器中打开
Solid shaft encoder mounting – Shaft couplings

实心轴编码器安装

  • 编码器和电机轴之间的连接
  • 安装夹具,用于固定编码器法兰
  • 法兰接套,例如用于将夹紧法兰转成同步法兰
  • 安装支架和拱形结构,用于快速安装编码器,并确保高稳定性
在产品选择器中打开
Cables / connectors – M23 connectors / cables

编码器和角度传感器配套的电缆和接插件

  • M23、M12、MIL以及其他标准
  • 预装接头或用户自装
  • 长度各异,适合用户自装
在产品选择器中打开
Measuring wheels

测量轮

  • 对任何表面都具有出色的抓力
  • 特殊用途的型材和材料
  • 轮周长度为20、30或50 cm
  • 适用于4 ... 12 mm的轴径
在产品选择器中打开
Signal processing – Signal level converter

信号处理

  • 用于信号倍频、转换和整形,也可用作开关继电器
  • 多达四路输入和输出
  • TTL、HTL、正余弦和光纤信号
在产品选择器中打开
Programming tools

编程工具

  • 用于安装和设置
  • 带GSD-/EDS-/XML文件和用户手册的光盘
  • USB适配器和PC软件
在产品选择器中打开
Motor earthing units

电机接地单元

  • 释放寄生轴电流
  • 适用于潜在爆炸环境
  • 空心轴设计,孔径20 ... 42 mm
在产品选择器中打开
Cable transducer mounting

拉线编码器安装

  • 安装支架、滑轮和延长线
在产品选择器中打开

下载
手册 / 产品目录

回到顶部