产品系列
High-resolution magnetic belt encoder for large shaft diameters – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm  – Incremental – for shafts up to 3183 mm – Quasi-absolute – for large shafts up to 3183 mm – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm

增量式编码器 – 适用轴径达3183mm

HDmag MIR 3000F

  • 方波或正余弦信号
  • 分辨率高达131,072ppr
返回产品

增量式编码器 – 适用轴径达300 mm

MIR 350A

  • 方波或正余弦信号
  • 分辨率高达131,072ppr
返回产品
High-resolution magnetic belt encoder for large shaft diameters – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm  – Incremental – for shafts up to 3183 mm – Quasi-absolute – for large shafts up to 3183 mm – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm

准绝对值编码器 – 适用轴径达3183mm

MQR3000F

  • SSI接口
  • 单圈分辨率 ≤ 24位
  • 通过SSI获得额外的转速信号
返回产品

准绝对值编码器 – 适用轴径达300 mm

HDmag MQR 3000F

  • SSI接口
  • 单圈分辨率 ≤ 20位
  • 通过SSI获得额外的转速信号
返回产品

视频:柔性磁条安装
 

HDmag flex磁条编码器MIR 3000F和MQR 3000F是具有革命性意义的高性价比解决方案,可实现精确的位置测量和大直径轴的转速测量。


给您带来的益处
  • 适用于大直径轴的高性能测量技术
    • 柔性磁条的安装非常简单,仅需几分钟即可完成,且无需拆卸轴
  • 即便在苛刻的环境中,也能确保超长的使用寿命
    • 无磨损磁感应技术和全封装电子电路,有效抵御环境影响
  • 提高控制与调节效率 
    • 实时信号处理和数字量转速输出,稳定的高信号质量
  • 高灵活性
    • 间隙宽:轴向±5 mm,径向1 ... 3 mm
  • 可检测超低转速
    • 分辨率高达0.003rpm

应用领域

磁条编码器设计用于大型传动轴的重载应用:

  • 风力发电机
  • 水力发电站
  • 大型传动装置(钢厂)
  • 发电机
  • 全回转舵桨(POD)
  • 起重机
  • 造纸机械

下载
手册 / 产品目录

回到顶部