产品系列
Industrial encoders absolute

绝对值工业编码器

  • 磁感应或光感应
  • 根据应用要求提供合适的技术
  • 提供多种信号接口和轴类型
  • 产品丰富,选型方便
  • 紧凑型设计:28 ... 58 mm
  • 节省安装空间和安装时间
在产品选择器中打开
Industrial encoders incremental

增量式工业编码器

  • 紧凑的外形尺寸
  • 坚固的模块化设计
  • 从24 mm设计到空心轴孔径85 mm
  • 精确的光感应技术或坚固的磁感应技术
  • 支持所有常见的安装方案以及HTL、TTL和正余弦输出信号
在产品选择器中打开
Bearingless encoders

无轴承编码器

  • 无磨损磁感应技术
  • 安装深度浅,节省空间
  • 即便在要求苛刻的环境下,也能确保可靠检测
  • 可选择增量式和绝对值编码器
在产品选择器中打开

同步电机编码器

  • 精确的光感应技术——为您的应用提供出色的信号质量和控制性能
  • 紧凑型设计(最小为36 mm),节省安装空间
  • 高性能数字接口
在产品选择器中打开
HeavyDuty encoders absolute

绝对值重载编码器

  • 采用创新技术和坚固的重载机械设计
  • 精确的光感应或磁感应技术
  • 广泛的接口选择,额外的增量信号
  • 自发电重载多圈计数器——无需维护,无需电池和齿轮
在产品选择器中打开
HeavyDuty encoders incremental

增量式重载编码器

  • 出色的可靠性和超长的使用寿命——源自霍伯纳柏林
  • 久经考验的重载设计和两端式轴承设计
  • 精确的转速信号用于优化过程控制,提高控制性能
  • 防止发生故障,大幅降低高昂的停机成本
  • 作为全球知名企业,堡盟60多年的丰富经验必将使客户受益匪浅
在产品选择器中打开
HeavyDuty tacho generators / resolvers

重载测速发电机/旋转变压器

  • 出色的可靠性和超长的使用寿命——源自霍伯纳柏林的LongLife技术
  • 久经考验的重载设计和两端式轴承设计
  • LongLife换向环配备银轨,可始终确保低接触电阻
  • 特制电刷设计,确保无磨损运行和超长使用寿命
  • 非常适合极端气候和恶劣的环境条件
在产品选择器中打开
HeavyDuty speed switches / monitors

重载超速开关/转速监测器

  • 出色的可靠性和超长的使用寿命——源自霍伯纳柏林
  • 久经考验的坚固型重载设计和两端式轴承
  • 机械式超速开关、电子式和数字式转速监测器
  • 独立运行设备或编码器组合,编码器可集成或用于控制柜安装
  • 超速值在出厂前已设定,用户也可以通过PC软件自行设置
在产品选择器中打开
HeavyDuty combinations

重载组合

  • 多种不同信号,用于控制同一根轴
  • 出色的可靠性和超长的使用寿命——源自霍伯纳柏林
  • 久经考验的重载设计和两端式轴承设计
  • 性能优异,适用于驱动控制应用
  • 紧凑型设计,高扭转刚度
在产品选择器中打开
Hall and speed sensors

霍尔传感器和速度传感器

  • 齿轮转速和旋转方向检测
  • 无磨损,维护工作量低
  • 可提供特别坚固的版本
在产品选择器中打开
Programmable encoders

参数可设置的编码器

• 脉冲数、HTL / TTL输出电平、脉冲序列和零脉冲均可设置
• 适用于终端用户、批发商和系统集成商
• 广泛的应用潜力
• 减少产品种类,缩短停机时间,降低维护和库存成本

在产品选择器中打开
Functional safety certified encoders

通过功能安全性认证的编码器

  • 驱动技术以及设备与工厂建造领域的人机安全保护
  • 编码器通过DIN 61508和EN ISO 13849标准认证,满足苛刻的功能安全性要求
  • 安全可靠的运动控制和定位
在产品选择器中打开
Placeholder original

实时Ethernet接口编码器

  • PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、OPC UA(如有需要)
  • 为“工业4.0”和工业物联网做好了准备
  • 对设备进行实时高精度控制
  • 根据要求选择工作模式和提供数据
在产品选择器中打开

船舶与海洋工程用旋转编码器

  • 在恶劣的甲板环境下表现出优异的密封性和耐腐蚀性
  • 延长使用寿命和维保周期 
  • 通过DNV-GL认证,适合船舶和海洋工程应用
  • 提供适合各种安装方式的旋转编码器解决方案
     
在产品选择器中打开
Accessories

附件

  • 空心轴/实心轴编码器的安装
  • 电缆 / 接插件
  • 信号处理
  • 编程工具/诊断工具
  • 电机接地装置
  • 测量轮

回到顶部