电机反馈编码器
精确的光感应技术——为您的应用提供出色的信号质量和控制性能
紧凑型设计(最小为36 mm),节省安装空间
开放式实时通信协议
分享
产品系列
给您带来的益处
应用领域
技术
下载
更多相关内容
产品系列
给您带来的益处
应用领域
技术
下载
更多相关内容
产品系列
36 mm绝对值编码器 – BiSS C
EFL360
绝对值光电编码器
盲孔型或锥孔型
转子位置反馈,分辨率为21位
自发电多圈计数器(即将上市)
通过BiSS C传输数字信号
Inquire
58 mm绝对值SSI / BiSS C – 定子联轴器
EFL580
绝对值光电编码器
锥孔型和定子联轴器
转子位置反馈,分辨率高达21位
正余弦信号,每圈多达2048个正弦波
返回产品
给您带来的益处
节省安装空间,轻松集成到紧凑型伺服电机中
ø36 mm旋转编码器设计紧凑,安装深度浅(26 mm),可安装在非常狭窄的空间里。因此,编码器可轻松集成到边缘尺寸为40mm的紧凑型伺服电机中,有效节省安装空间。
精确可靠的感应系统
集成了只有一半波长蓝光LED技术的全新单圈光感系统采用,确保很高的光束平行度。因此,码盘与隔板之间的距离可以增大到3倍,从而确保感应系统具有更强的抗冲击和抗振动能力,并耐受因温度影响而产生的位移。
抗干扰能力强
光电旋转编码器采用全数字方式进行检测,并输出绝对位置信息,从而大大提高了抗干扰能力。
快速、安全的数据传输
开放式非专有数字量接口确保快速、安全、方便的数据传输。
使用寿命长
集成了蓝光LED技术的感应系统可确保低静态电流,并在受到老化、污染或温度影响的情况下实现优化调节。尤其是在更高的温度(最高115 °C)时,能够显著延长LED及编码器的使用寿命。
不受污染影响
采用久经考验的Nonius游标卡尺原理对宽度超过1 mm的三条扫描轨迹进行检测,因此具有出色的抗污性。
应用领域
绝对值电机反馈编码器为同步伺服电机提供精确的解决方案
绝对值电机反馈编码器可检测电机的转速、旋转方向和位置,
其主要任务是为同步伺服电机的换向以及转速和位置控制提供位置信息。
编码器的分辨率以每圈步数表示。设置时,只需运行一次即可确定零位信息,此后该位置信息永久有效。
绝对值电机反馈编码器已针对同步伺服电机进行优化调整,其电气和机械参数均满足应用要求。
技术
采用蓝光LED,编码器的设计更紧凑、分辨率更高、使用寿命更长
在增量式光电编码器和绝对值光电编码器中,蓝光LED光子的波长更短、穿透深度更浅,可显著改善信号分辨率、幅值、偏移、谐波失真和抖动性能。
由于蓝光的衍射效应更弱、成像清晰度更高,因此编码器的设计可以更加紧凑,分辨率更高,例如:采用Ø30 mm设计,每圈脉冲数高达10,000。
蓝光LED光源可以在更低的噪声水平下增强对比度,同时提高光学系统效率,降低功耗,
这有助于提高编码器的精度,并延长其在较高工作温度下的使用寿命。
BiSS C
BiSS C系列接口兼容久经考验的SSI接口(同步串行接口)。
同时,BiSS C相对于SSI也有显著改善,并支持控制器和传感器之间的连续实时通信。
BiSS C应用广泛,从生产用机器人、电机反馈应用和伺服驱动器,到运动控制和位置编码器,乃至数控机床,不胜枚举。
下载
show all
手册 / 产品目录
手册:旋转编码器和角度测量产品概要
DE
(
pdf
| 11 MB)
FR
(
pdf
| 10 MB)
EN
(
pdf
| 11 MB)
手册:旋转编码器和角度测量选型指南
FR
(
pdf
| 2 MB)
DE
(
pdf
| 2 MB)
EN
(
pdf
| 2 MB)
更多相关内容
旋转编码器/角度传感器附件
附件
绝对值工业编码器
旋转编码器/角度传感器
增量式工业编码器
旋转编码器/角度传感器
无轴承编码器
易于集成、稳定可靠的创新设计
回到顶部