• 图片
  • 产品名称
  • 尺寸(法兰)
  • 轴类型
  • 每圈步数
  • 每圈脉冲数
  • 接口
  • 输出方式

按属性筛选

尺寸(法兰)

实心轴

空心轴

每圈步数

接口

输出方式

连接

防护等级(DIN EN 60529)

认证

图片 产品名称 尺寸(法兰) 轴类型 每圈步数 每圈脉冲数 接口 输出方式
EFL360-B (blind hollow shaft) 尺寸(法兰)
  • ø40 mm
轴类型
  • ø6 mm (盲孔)
每圈步数
  • 21 bit
接口
  • BiSS C
询问
EFL580 - SSI 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø9.25 mm cone shaft (1:10)
每圈步数
  • 8192 / 13位
接口
  • SSI
  • SinCos
输出方式
  • SSI 数据:线驱动 RS422
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部