产品系列
SIL2 / SIL3 industrial rotary encoder incremental

SIL2/SIL3增量式工业编码器

ITD22H00 SIL

输入:

  • SIL2/SIL3认证
  • 正余弦输出信号
  • 通孔型
返回产品
SIL2 industrial rotary encoder incremental

SIL2增量式工业编码器

GI357

输入:

  • SIL2认证
  • 方波输出信号
  • 实心轴,带夹紧或同步法兰
返回产品
SIL2 HeavyDuty encoder incremental – SinCos output – LowHarmonics for excellent signal quality  – SinCos output – LowHarmonics for outstanding signal quality  – Design 105 mm - hollow shaft and cone shaft – High resolution up to 10 000 ppr – Design 105 mm – hollow shaft up to 20 mm

SIL2增量式重载编码器

HOGS 100S

  • SIL2 / PLd认证
  • 正余弦输出信号
  • 锥孔型或盲孔型
返回产品
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

通过SIL3 / PLe认证的转速监测器和超速开关

GMM2xxS

  • 通过SIL3 / PLe认证
  • 监控欠速、超速、停机和旋转方向
  • 增量式编码器信号输入:正余弦、RS422和HTL / PNP;接近开关或控制信号输入
  • 安全相关输出和信号分配器
  • DIN导轨安装
  • 通过PC软件或操作设备轻松进行参数设置
在产品选择器中打开

给您带来的益处
  • 高效的解决方案,确保驱动装置的功能安全性
    • 功能安全型编码器不仅通过了整机认证,其增量方波或正余弦信号、安装配件、电子元件及信号传输系统均通过相关认证
  • 完全满足您的应用要求
    • 实心轴和空心轴设计、接插件或直接出线、多种安装方案

应用领域

轻松实现功能安全性

  • 驱动装置
  • 起重机和电动葫芦
  • 舞台
  • 风力发电机
  • 离心机
  • 运输及输送机系统
  • 搬运系统
  • 自动导引车
  • 配料和灌装设备
  • 切割机、压床和冲床
  • 高频主轴
  • 制药设备
  • 锯床
  • 操作人员必须进入其作业区或危险区工作的其他所有设备

Proven combinations for safe speed monitoring

Use these combinations of encoder and speed monitor for simple and reliable monitoring of underspeed, overspeed, standstill and direction of rotation. The combinations easily will integrate in existing systems, either under aspects of machine design or for retrofitting.
 


下载
手册 / 产品目录


回到顶部