• 图片
  • 产品名称
  • 尺寸(法兰)
  • 轴类型
  • 输出方式
  • 认证

按属性筛选

实心轴

空心轴

每圈脉冲数 / 波数

输出方式

连接

防护等级(DIN EN 60529)

认证

图片 产品名称 尺寸(法兰) 轴类型 输出方式 认证
EIL576S-S 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø6 mm (同步法兰)
  • ø10 mm (夹紧法兰)
输出方式
  • 线驱动RS422
  • 推挽式短路保护
认证
  • UL 认证 / E63076
  • SIL2 认证遵从 EN 61508
询问
EIL576S-T 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10 mm (通孔)
  • ø12 mm 通孔
  • ø14 mm (通孔)
输出方式
  • 正弦 1 Vpp
认证
  • SIL2 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Category 3, PLd EN ISO 13849-1:2015) 冗余式用法: SIL3 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Category 4, PLe EN ISO 13849-1:2015)
询问
HOGS 100 S 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16 mm (盲孔)
  • ø17 mm 锥轴 1:10
输出方式
  • 正弦 1 Vpp
认证
  • CE
  • PL d / SIL2 认证遵从 EN ISO 13849-1 和 EN 62061
  • UL 认证 / E256710
询问
GMM230S
认证
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
询问
GMM236S
认证
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
询问
GMM240S
认证
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
询问
GMM246S
认证
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
询问
Display and programming unit GMI230S for GMM2xxS motion monitors

货号: 11180618

询问

如果未找到所需信息,

回到顶部