产品系列
Redundant twin encoder combinations – Twin encoder incremental

双增量式编码器

  • 同一根传动轴,两个编码器
  • 每个编码器均可选配冗余感应
  • 集成的EMS功能监测系统
在产品选择器中打开
Tacho generator with speed switch / encoder – Incremental encoder with speed switch

带超速开关/编码器的测速发电机

  • 机械式超速开关(FSL),带1路开关量输出
  • 电子式超速开关(ESL),带1路或3路开关量输出
  • 提供任何标准的增量信号和分辨率
在产品选择器中打开
Tacho generator with speed switch / encoder – Incremental encoder with speed switch

增量式编码器带转速开关

  • 机械离心式开关 FSL 带一个开关量输出
  • 电子转速开关 ESL 带 1 或 3 个 开关量输出
  • 所有常用的增量信号和分辨率
在产品选择器中打开
Double combinations

双重组合

任意两个传感器共用一个轴,例如

  • 增量式编码器和转速开关
  • 绝对值编码器和转速开关
  • 测速发电机和转速开关
  • 机械转速开关和电子转速开关
在产品选择器中打开
Multiple combinations

多重组合

  • 多重组合方式,可根据具体应用量身定制,例如:编码器与测速发电机及超速开关组合

给您带来的益处
  • 同时测量转速、极限转速和位置
    • 编码器和测速发电机可灵活搭配,得到两个或多个产品的组合
  • 信号产生和信号处理单元采用电气隔离,显著提高可靠性
    • 各传感器通过内部端罩进行分离,从独立的端子盒中获取传感器信号
  • 高扭转刚度和良好的控制性能
    • 各产品之间彼此采用刚性连接,两端式轴承设计可承受高径向和轴向负载
  • 即便在苛刻的环境条件下,也具有很高的可用性和超长的使用寿命
    • 久经考验的重载设计;两端式轴承;重载连接技术;坚固的感应技术
  • 在任何环境下确保故障安全
    • 坚固耐用的铝制或不锈钢外壳;出色的耐腐蚀性(防腐等级达C5-M);长期稳定的密封设计;工作温度范围广
  • 有效防止轴承受损
    • 两端式轴承设计(只要可行):宽间隙式大尺寸轴承,高承载潜力,可承受高径向和轴向负载;采用陶瓷滚珠混合轴承,无感应轴电流

应用领域

在驱动控制领域,转速控制至关重要。不过,如果想要实现高效的驱动调节,需要将更多物理量考虑在内,而非只是转速信息。多年来,通过与众多行业用户的紧密合作,堡盟设计出编码器、超速开关和测速发电机的各种组合方式,以打造一个坚固的单元。为了满足驱动控制领域具体任务的要求,采用两端式轴承设计的重载传感器经过精心优化,可作为基本单元,在其轴上安装第二个设备。

重载组合非常适合用于:

  • 炼钢厂
  • 起重机和电动葫芦
  • 石油和天然气
  • 采矿
  • 风力发电机

技术

下载
手册 / 产品目录


回到顶部