• 图片
  • 产品名称
  • 尺寸(法兰)
  • 轴类型
  • 每圈脉冲数 / 波数
  • 输出方式

按属性筛选

尺寸(法兰)

空心轴

每圈脉冲数 / 波数

连接

输出方式

防护等级(EN 60529)

认证

可选项

图片 产品名称 尺寸(法兰) 轴类型 每圈脉冲数 / 波数 输出方式
HMG10-B - Incremental 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 1 … 131072
输出方式
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
询问
HMG10-T - Incremental 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (通孔型)
每圈脉冲数 / 波数
  • 1 … 131072
输出方式
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
询问
HOG 86 M 尺寸(法兰)
  • ø99 mm
轴类型
  • ø12…16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 500 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOG 86E 尺寸(法兰)
  • ø99 mm
轴类型
  • ø12…16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 500 … 2500
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOGS 100 S 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 1024 … 5000
输出方式
  • 正余弦(1 Vpp)
询问
HOG 9 尺寸(法兰)
  • ø97 mm
轴类型
  • ø12…16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOG 9 G 尺寸(法兰)
  • ø97 mm
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOG 10 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø12…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOG 10 G 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOG 100 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 1024 … 10000
输出方式
  • HTL
  • TTL/RS422
询问
HOGS 100 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 720 … 5000
输出方式
  • 正余弦(1 Vpp)
询问
HOG 11 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø12…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOG 11 - DNV GL 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 2500
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOG 11 G 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOG 16 尺寸(法兰)
  • ø158 mm
轴类型
  • ø20…38 mm (通孔型)
每圈脉冲数 / 波数
  • 250 … 2500
输出方式
  • HTL
  • TTL/RS422
询问
HOG 163 尺寸(法兰)
  • ø158 mm
轴类型
  • ø38…75 mm (通孔型)
每圈脉冲数 / 波数
  • 250 … 5000
输出方式
  • HTL
  • TTL/RS422
询问
EExHOG 161 - 增量式 尺寸(法兰)
  • ø160 mm
轴类型
  • ø30…70 mm (通孔型)
每圈脉冲数 / 波数
  • 250 … 2500
输出方式
  • HTL
  • TTL/RS422
询问
HDmag MHGE 100 尺寸(法兰)
  • ø99.9 mm
轴类型
  • ø16…80 mm (通孔型)
每圈脉冲数 / 波数
  • 64
  • 64 … 4096
输出方式
  • 正余弦(1 Vpp)
  • HTL,TTL/RS422
询问
HDmag MHGE 200 尺寸(法兰)
  • ø201.7 mm
轴类型
  • ø50…180 mm (通孔型)
每圈脉冲数 / 波数
  • 128
  • 128 … 8192
输出方式
  • 正余弦(1 Vpp)
  • HTL,TTL/RS422
询问
HDmag MHGE 400 尺寸(法兰)
  • ø405.4 mm
轴类型
  • ø70…340 mm (通孔型)
每圈脉冲数 / 波数
  • 256
  • 256 … 16384
输出方式
  • 正余弦(1 Vpp)
  • HTL,TTL/RS422
询问
HDmag MHGE 800 尺寸(法兰)
  • ø813 mm
轴类型
  • ø650…740 mm (通孔型)
每圈脉冲数 / 波数
  • 512
  • 512 … 32768
输出方式
  • 正余弦(1 Vpp)
  • HTL,TTL/RS422
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部