• 图片
  • 产品名称
  • 尺寸(法兰)
  • 轴类型
  • 每圈脉冲数 / 波数
  • 输出方式

按属性筛选

尺寸(法兰)

实心轴

空心轴

每圈脉冲数 / 波数

连接

输出方式

防护等级(EN 60529)

认证

可选项

图片 产品名称 尺寸(法兰) 轴类型 每圈脉冲数 / 波数 输出方式
HOG 86 尺寸(法兰)
  • ø99 mm
轴类型
  • ø12…16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 500 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOG 86 M 尺寸(法兰)
  • ø99 mm
轴类型
  • ø12…16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 500 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOGS 100 S 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 1024 … 5000
输出方式
  • 正余弦(1 Vpp)
询问
HOG 10 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø12…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOG 100 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 1024 … 10000
输出方式
  • HTL
  • TTL/RS422
询问
HOGS 100 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 720 … 5000
输出方式
  • 正余弦(1 Vpp)
询问
POG 10 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
POG 11 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOG 11 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø12…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOG 11 - DNV GL 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 2500
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
HOG 10 - stainless steel 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问
POG 10 - stainless steel 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
每圈脉冲数 / 波数
  • 300 … 5000
输出方式
  • HTL-P(功率线驱动)
  • TTL/RS422
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部