技术数据
技术数据 – 电气参数
电源电压
  • 9…26 VDC
  • 5 VDC ± 5%
电流消耗(无负载)
  • ≤100 mA
每圈脉冲数
  • 100 … 512
输出信号
  • K1,K2,K0 + 反相信号
参考信号
  • 零脉冲,宽度90°
输出频率
  • ≤120 kHz
相移
  • 90 ° ±20°
占空比
  • 40…60 %
感应原理
  • 光电
输出方式
  • HTL
  • TTL/RS422
抗干扰性
  • EN 61000-6-2
辐射干扰
  • EN 61000-6-3
认证
  • CE
  • UL认证 / E217823
技术数据 – 机械参数
尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø12…16 mm (盲孔型)
轴向误差
  • ± 0,2 mm
径向误差
  • ±0,05 mm (带零脉冲)
  • ±0,2 mm (不带零脉冲)
防护等级(EN 60529)
  • IP 55 (≤12000 U/分钟)
  • IP 23 (≤30000 rpm)
运行速度
  • ≤12000 rpm
  • ≤30000 rpm (可选)
材质
  • 外壳:铝
  • 轴:不锈钢
转子惯量
  • 18 gcm²
工作温度
  • -20…+85 °C
耐抗性
  • IEC 60068-2-6
  • 抗振动10 g,10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • 抗冲击100 g,6 ms
近似重量
  • 180 g
连接
  • 接线端子

下载
数据表
操作手册
Declaration of conformity

附件
接头和电缆
编码器线缆 HEK 8

成熟的工业级传感器线缆HEK 8专为满足苛刻的应用要求而设计。它不含卤素,结构坚固,可随意拉伸拖曳,并且通过了UL 20233认证。可提供任何长度的电缆,并预装各种接头。

诊断工具
编码器分析仪 HENQ 1100

货号: 11075858

  • 编码器分析仪
  • 持续监控和显示编码器数据 (转速、角度、零脉冲位置、相移、脉冲占空比、电压范围等)
  • 持续故障监控 (消除信号干扰,比较每圈脉冲数的名义值和实际值,检查正交编码)
  • 报错信息
  • PC端Windows应用软件,用于测量值的图形显示和统计分析
  • 记录测量值和报错信息
编码器分析仪 HENQ 1100 B
带内置电池

货号: 11075880

  • 编码器分析仪
  • 持续监控和显示编码器数据 (转速、角度、零脉冲位置、相移、脉冲占空比、电压范围等)
  • 持续故障监控 (消除信号干扰,比较每圈脉冲数的名义值和实际值,检查正交编码)
  • 报错信息
  • PC端Windows应用软件,用于测量值的图形显示和统计分析
  • 记录测量值和报错信息

回到顶部