产品系列
Unmatched variety, proven robustness – Design 99 mm – hollow shaft and cone shaft

99 mm设计 – 空心轴和锥孔型

HOG9

  • 盲孔型,孔径ø12 mm或ø12 mm
  • 锥孔型ø17 mm (1:10)
  • 500 ... 5000 ppr
  • 旋转式端子盒、M23法兰接头或电缆直接出线
返回产品
Design 115 mm – solid shaft with EURO flange B10 – Solid shaft with EURO flange B10

115 mm设计 – 实心轴带欧式法兰B10

POG9

  • ø11 mm实心轴,带欧式法兰B10
  • 500 ... 5000 ppr
  • 最高转速:12,000 rpm
  • 旋转式端子盒
返回产品
Twin encoder combination

双编码器组合

HOG9G / POG9G

  • 同一根传动轴,两个编码器
  • 感应单元和信号处理电子元件采用电气隔离,以实现冗余输出
  • 盲孔型、锥孔型和实心轴
  • 2 x 300 ... 5000 ppr
  • 两个平行的端子盒或法兰接头
在产品选择器中打开
Short mounting depth / low profile

安装深度浅/扁平设计

OG9

  • ø11 mm实心轴,带欧式法兰B10
  • 短轴设计 < 70 mm
  • 25 ... 5000 ppr
  • 最高转速:12,000 rpm
  • 温度范围:-30 ... +100 °C
返回产品
High resolution up to 10 000 ppr – Design 115 mm – solid shaft with EURO flange B10 – SinCos signal output – LowHarmonics for excellent signal quality

分辨率高达10,000 ppr

POG90

  • ø11 mm实心轴,带欧式法兰B10
  • 1024 ... 10 000 ppr
  • 最高转速:10,000 rpm
  • 温度范围:-20 ... +85 °C
返回产品
High resolution up to 10 000 ppr – Design 115 mm – solid shaft with EURO flange B10 – SinCos signal output – LowHarmonics for excellent signal quality

正余弦输出 – LowHarmonics技术确保出色的信号质量

POGS90

  • 出色的正余弦输出信号质量
  • ø11 mm实心轴,带欧式法兰B10
  • 每圈720 ... 5000个正弦波
返回产品
ATEX / IECEx certification Ex II 2G

ATEX / IECEx认证(Ex II 2G)

EExOG9 / EExOG9S

  • ATEX II 2 G
  • 实心轴,轴径11 mm
  • 光感应技术
  • 大端子盒,可90°旋转
在产品选择器中打开

给您带来的益处

HOG9 / POG9系列是型号多样、用途广泛的堡盟增量式重载编码器产品。该系列编码器融合了堡盟在重载编码器领域的丰富经验,始终能够为您提供成熟可靠的应用解决方案。

即便在恶劣的工况下,HOG9 / POG9旋转编码器也能持续可靠地24小时全天候运行。这对于防止发生故障、避免高昂的停机成本、提高设备或系统的可用性具有重要意义。

  • 即便在苛刻的环境条件下,也具有很高的可用性和超长的使用寿命
    • 久经考验的重载设计;两端式轴承;重载连接技术;坚固的感应技术
  • 在任何环境下可靠运行
    • 坚固耐用的铝制外壳;出色的耐腐蚀性(防腐等级为C4);长期稳定的密封设计;工作温度高达+100 °C
  • 有效防止轴承受损
    • 两端式轴承设计(只要可行):宽间隙式大尺寸轴承,高承载潜力,可承受高径向和轴向负载;采用陶瓷滚珠混合轴承,无感应轴电流
  • 提高应用中的控制性能,优化过程控制
    • 搭载Opto-ASIC芯片,实现抗干扰精确感应,具有出色的电磁兼容性
  • 可靠的远距离信号传输
    • 强大的输出驱动器,适用于长达350 m(HTL-P)或550m(TTL)的电缆;可通过光纤传输信号,最远传输1500m
  • 通过防爆认证
    • 通过ATEX认证(Ex II 3G / 3D),涵盖几乎所有2区设备;通过ATEX / IECEx认证(Ex II 2G)的版本适用于1区
  • 产品选型简单灵活
    • 适用于所有常见的安装方式(空心轴、锥孔型、带欧式法兰B10的实心轴);通过端子盒 / M23法兰接头 / 电缆进行连接;输出信号为HTL-P / TTL
  • 多样化的设计和可选功能
    • 分辨率高达10,000 ppr;EMS功能监测系统;冗余输出;双轴承设计,用于安装额外的设备;双编码器;编码器+机械式超速开关(FSL)或电子式超速开关(ESL)组合;外壳基座(B3)
  • 诊断方便,提高可用性
    • 通过EMS功能监测系统持续监控多项旋转编码器功能;在装配期间便可发现连接错误;缩短调试和故障查找时间

应用领域

增量式重载编码器可提供转速和角度信息,分辨率以每圈脉冲数(方波信号)或每圈正弦波数(正余弦信号)来表示。轴每转一圈,编码器就会将此信息传输至控制系统。为了提高分辨率,可通过控制系统或使用倍频器对正余弦信号进行倍频。

上游控制系统通过在规定时间周期内计算出的脉冲数来识别当前转速,同时通过脉冲数或正余弦波数来识别当前位置。由于编码器信息可能在系统关闭期间丢失,因此在系统重新上电时,需要重新设置参考零点,这样还可以消除在系统关闭期间可能因任何轴旋转造成的错误结果。

增量式重载编码器具有很高的机械承载潜力和出色的坚固性与耐用性,即便在苛刻的环境条件下也能确保可靠运行。其应用领域包括:

  • 钢铁厂和轧钢厂
  • 港口设备和起重机技术
  • 电动葫芦和升降平台
  • 地下和露天采矿
  • 物料搬运设备
  • 大型传动装置和发电机
  • 风力发电机

技术

下载
手册 / 产品目录

回到顶部