技术数据
技术数据 – 电气参数
电源电压
  • 9…30 VDC
  • 5 VDC ± 5%
  • 9…26 VDC
电流消耗(无负载)
  • ≤100 mA
每圈脉冲数
  • 250 … 5000
相移
  • 90 ° ±20°
占空比
  • 40…60 %
参考信号
  • 零脉冲,宽度90°
感应原理
  • 光电
输出频率
  • ≤120 kHz
输出信号
  • K1,K2,K0 + 反相信号
输出方式
  • HTL
  • TTL/RS422
抗干扰性
  • EN 61000-6-2
辐射干扰
  • EN 61000-6-3
认证
  • CE
  • UL认证 / E217823
技术数据 – 机械参数
尺寸(法兰)
  • ø158 mm
轴类型
  • ø38…75 mm (通孔型)
允许轴负载
  • ≤350 N 轴向,≤500 N 径向
防护等级(EN 60529)
  • IP 56
运行速度
  • ≤6000 rpm (机械)
典型运行转矩
  • 17 Ncm
转子惯量
  • 28,5 kgcm² (ø50)
材质
  • 外壳:铝合金
  • 轴:不锈钢
工作温度
  • -40…+85 °C
耐抗性
  • IEC 60068-2-6
  • 抗振动10 g,10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • 抗冲击100 g,6 ms
防腐蚀保护
  • IEC 60068-2-52 盐雾试验
  • 室温条件下防腐等级达到ISO 12944-2 C4
防爆认证
  • II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (气体)
  • II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc (粉尘)
  • (可选配ATEX防爆版)
连接
  • 端子盒
  • 2x 端子盒 (带选项M)
近似重量
  • 5,4 kg (ø48)
  • 3,5 kg (ø75)
  • 3,9 kg (ø75,选项M)

下载
数据表
操作手册
3D CAD / CAE

附件
安装附件
M6力矩臂,长度 67...70 mm

货号: 11043628

  • 空心轴编码器力矩臂
  • M6旋转接头符合DIN ISO 12240-4尺寸系列K的要求
  • 补偿驱动轴的轴向安装误差
  • 标准型
  • 长度:67…70 mm
M6力矩臂,长度 120...130 mm (≥71 mm)

货号: 11004078

  • 空心轴编码器力矩臂
  • M6旋转接头符合DIN ISO 12240-4尺寸系列K的要求
  • 补偿驱动轴的轴向安装误差
  • 标准型
  • 长度:120…130 mm
  • 可缩短至 ≥71 mm
M6力矩臂,长度 425...460 mm (≥131 mm)

货号: 11002915

  • 空心轴编码器力矩臂
  • M6旋转接头符合DIN ISO 12240-4尺寸系列K的要求
  • 补偿驱动轴的轴向安装误差
  • 标准型
  • 长度:425…460 mm
  • 可缩短至 ≥131 mm
M6力矩臂 (已安装),长度 67...70 mm

货号: 11054917

  • 空心轴编码器力矩臂
  • M6旋转接头符合DIN ISO 12240-4尺寸系列K的要求
  • 补偿驱动轴的轴向安装误差
  • 绝缘型
  • 长度:67…70 mm
M6力矩臂 (已安装),长度 120...130 mm (≥71 mm)

货号: 11072795

  • 空心轴编码器力矩臂
  • M6旋转接头符合DIN ISO 12240-4尺寸系列K的要求
  • 补偿驱动轴的轴向安装误差
  • 绝缘型
  • 长度:120…130 mm
  • 可缩短至 ≥71 mm
M6力矩臂 (已安装),长度 425...460 mm (≥131 mm)

货号: 11082677

  • 空心轴编码器力矩臂
  • M6旋转接头符合DIN ISO 12240-4尺寸系列K的要求
  • 补偿驱动轴的轴向安装误差
  • 绝缘型
  • 长度:425…460 mm
  • 可缩短至 ≥131 mm
M6力矩臂和接地带安装套件

货号: 11077197

M6力矩臂和接地带安装套件。

接头和电缆
编码器线缆 HEK 8

成熟的工业级传感器线缆HEK 8专为满足苛刻的应用要求而设计。它不含卤素,结构坚固,可随意拉伸拖曳,并且通过了UL 20233认证。可提供任何长度的电缆,并预装各种接头。

诊断工具
编码器分析仪 HENQ 1100

货号: 11075858

  • 编码器分析仪
  • 持续监控和显示编码器数据 (转速、角度、零脉冲位置、相移、脉冲占空比、电压范围等)
  • 持续故障监控 (消除信号干扰,比较每圈脉冲数的名义值和实际值,检查正交编码)
  • 报错信息
  • PC端Windows应用软件,用于测量值的图形显示和统计分析
  • 记录测量值和报错信息
编码器分析仪 HENQ 1100 B
带内置电池

货号: 11075880

  • 编码器分析仪
  • 持续监控和显示编码器数据 (转速、角度、零脉冲位置、相移、脉冲占空比、电压范围等)
  • 持续故障监控 (消除信号干扰,比较每圈脉冲数的名义值和实际值,检查正交编码)
  • 报错信息
  • PC端Windows应用软件,用于测量值的图形显示和统计分析
  • 记录测量值和报错信息

回到顶部