产品系列
Mechanical speed switches

机械式超速开关

FS90 / FSL

  • 全机械式超速开关工作原理。性能可靠,无需任何辅助电源
  • 出厂前已设定超速值
  • 开关量输出带无电势常闭触点和常开触点
  • 作为独立运行设备使用,或与编码器或测速发电机组合使用
在产品选择器中打开
Electronic speed switches

电子式超速开关

ES90 / ESL

  • 集成了久经考验的信号处理功能
  • 多达三个超速值
  • 无电势继电器输出或三个晶体管输出
  • 输出开断容量高达6 A / 250 VAC
  • 作为独立运行设备使用,或与编码器或测速发电机组合使用
在产品选择器中打开
Encoders with integrated digital speed switch

编码器集成了数字式超速开关

HOG10 + DSL

  • 外形尺寸紧凑,实心轴或空心轴设计
  • 多达三个超速值
  • 两个无电势继电器输出或三个晶体管输出
  • 输出开断容量高达250 mA / 230 VAC/VDC
  • 独立的端子盒用于超速开关连接
  • 用户可通过PC软件自行设置
返回产品
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

通过SIL3/PLe认证的转速监测器

GMM

  • 利用标准编码器和传感器实现功能安全性
  • 监控欠速、超速、停机和旋转方向
  • 多功能输入:正余弦、RS422和HTL / PNP信号
  • 通过PC软件或手持式设备轻松进行参数设置
在产品选择器中打开
Speed switch module

超速开关模块

DS93

  • 可分析任何增量信号
  • 3个用户可自行配置的超速值
  • 集成速度显示器
返回产品

给您带来的益处
  • 简化系统安全认证
    • 机械式超速开关无需任何辅助电源,电子式超速开关无需嵌入式软件
  • 利用标准组件实现功能安全性
    • 功能安全系统可使用带超速开关的重载编码器作为标准组件,此标准组件符合欧盟机械指令2006/42/EG要求
  • 高效实现多种安全功能
    • 可靠分析增量式重载编码器提供的正余弦、HTL和TTL信号,以及接重载超速开关输出的开关量信号
  • 轻松集成至新设备或升级改造现有系统进行  
    • 超速开关与编码器或测速发电机组合,以执行特殊任务或实现特定安全功能;编码器自带超速开关
  • 布线简单
    • 将超速开关和编码器并联,并将超速开关输出接至现有的安全回路。
  • 调试快速,设置简单
    • 超速值在出厂前已设定,用于机械式和电子式超速开关;PC配置软件用于数字式超速开关;可选配与方向相关的开关点
  • 即便在苛刻的环境条件下,也能确保很高的系统开机率和超长的使用寿命
    • 久经考验的重载设计、两端式轴承、重载连接技术和超坚固型感应技术
  • 在任何环境下可靠运行
    • 坚固的厚壁外壳,出色的耐腐蚀性,长期稳定的密封设计
  • 有效防止轴承受损
    • 编码器轴采用两端式轴承设计(只要设计上可行):宽间隙式大尺寸轴承,高承载潜力,可承受高径向/轴向负载;采用陶瓷滚珠混合轴承,用于释放感应轴电流

应用领域

多年来,堡盟的重载超速开关凭借出色的坚固性、功能可靠性、产品多样性一直引领行业标准。它们通常满足重要的安全功能,在超速或欠速时,会触发开关量输出。对于机械式超速开关,在达到极限转速时,离心配重会沿径向移动,并触发转换开关。对于电子式和数字式超速开关,会产生与转速相关的电信号,并在完成相应的内部信号处理,而后触发最多三个开关量输出。

重载超速开关和转速监测器支持各种功能安全应用,具体应用领域如下:

  • 驱动装置
  • 钢铁厂和轧钢厂
  • 起重机和电动葫芦
  • 石油和天然气
  • 采矿
  • 风力发电机
  • 舞台技术
  • 离心机
  • 运输和搬运系统
  • 自动导引车
  • 配料和灌装站
  • 切割机、冲床和压床
  • 高频主轴
  • 制药设备
  • 锯床
  • 操作人员必须进入危险区工作的任何其他应用领域

技术

下载
手册 / 产品目录


回到顶部