• 图片
  • 产品名称
  • 尺寸(法兰)
  • 轴类型
  • 超速值范围
  • 开关量输出

按属性筛选

尺寸(法兰)

实心轴

空心轴

超速值范围

开关量输出

连接

防护等级(EN 60529)

认证

图片 产品名称 尺寸(法兰) 轴类型 超速值范围 开关量输出
DS 93
超速值范围
  • 25…20000 rpm (取决于分辨率)
开关量输出
  • 3路输出,转速控制
询问
ES 90 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
超速值范围
  • 650…6000 rpm
开关量输出
  • 1路输出,转速控制
询问
ES 93 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
超速值范围
  • 200…5000 rpm
开关量输出
  • 3路输出,转速控制
询问
FS 90 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
超速值范围
  • 850…4500 rpm
开关量输出
  • 1路输出,转速控制
询问
HMG10-B - CANopen® 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
询问
HMG10-B - DeviceNet 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
询问
HMG10-B - EtherCAT 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
询问
HMG10-B - EtherNet/IP 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
询问
HMG10-B - Profibus DP 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
询问
HMG10-B - PROFINET 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
询问
HMG10-B - SSI 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
询问
HMG10-T - EtherCAT 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (通孔型)
询问
HMG10-T - EtherNet/IP 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (通孔型)
询问
HMG10-T - Profibus DP 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (通孔型)
询问
HMG10-T - PROFINET 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (通孔型)
询问
HMG10-T - SSI 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (通孔型)
询问
HOG 86 + FSL 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
询问
PMG10 - DeviceNet 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问
PMG10 - EtherNet/IP 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问
PMG10 - PROFINET 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问
POG 86 + FSL 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问
继电器模块 DS 93 R

货号: 11054943

询问
继电器模块 DS 93 R

货号: 11016072

询问
POG 9 + ESL 90 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问
POG 9 + ESL 93 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问
POG 9 + FSL 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问
POG 90 + ESL 90 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问
POG 90 + ESL 93 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问
POG 90 + FSL 尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问
HOG 10 + DSL 尺寸(法兰)
  • ø105 mm
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部