技术数据
技术数据 – 电气参数
反向误差
  • ≤0,1 %
线性误差
  • ≤0,15 %
温度系数
  • ± 0,05 %/K (空载)
绝缘等级
  • B
校准误差
  • ±1 %
气候试验
  • 恒定湿热试验 (IEC 60068-2-3,Ca)
绕组时间常数
  • <75 µs
抗干扰性
  • EN 61000-6-2
辐射干扰
  • EN 61000-6-3
认证
  • CE
  • CSA C/US
技术数据 – 机械参数
尺寸(法兰)
  • 4.528" DIA
轴类型
  • Ø0.312"/Ø0.318" 实心轴
法兰
  • 安装法兰
防护等级(EN 60529)
  • IP 55
运行速度
  • ≤10000 rpm
力矩
  • 1,5 Ncm
转子惯量
  • 1,1 kgcm²
允许轴负载
  • ≤60 N 轴向
  • ≤80 N 径向
材质
  • 外壳:压铸铝
  • 轴:不锈钢
工作温度
  • -22…+266 °F
耐抗性
  • IEC 60068-2-6
  • 抗振动10 g,10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • 抗冲击300 g,1 ms
近似重量
  • 2,4 kg
连接
  • 端子盒

下载
数据表

附件
安装附件
弹簧垫圈联轴器 K 35 (轴径ø6...12 mm)
  • 扭转刚性和零反相间隙的高质量联轴器
  • 补偿安装误差
  • 均衡的扭转刚度 (弹簧扭矩常数)
  • 通过非驱动端上的绝缘轮毂防护轴电流 (ø11 H7)
  • 可设置额外的键槽

回到顶部