技术数据
技术数据 – 电气参数
反向误差
  • ≤0,1 %
线性误差
  • ≤0,15 %
温度系数
  • ± 0,05 %/K (空载)
绝缘等级
  • B
校准误差
  • ±5 %
气候试验
  • 恒定湿热试验 (IEC 60068-2-3,Ca)
性能
  • 0.3 W (速度≥5000 rpm)
绕组时间常数
  • <9 µs
开路电压
  • 10…20 mV/rpm
抗干扰性
  • EN 61000-6-2
辐射干扰
  • EN 61000-6-3
认证
  • CE
技术数据 – 机械参数
尺寸(法兰)
  • ø89 mm
轴类型
  • ø12…16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
防护等级(EN 60529)
  • IP 00
  • IP 44 (带盖子)
力矩
  • 0,35 Ncm
转子惯量
  • 0,95 kgcm²
材质
  • 外壳:不锈钢 / 塑料
  • 轴:不锈钢
工作温度
  • -30…+130 °C
耐抗性
  • IEC 60068-2-6
  • 抗振动10 g,10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • 抗冲击100 g,6 ms
近似重量
  • 0,6 kg
连接
  • 插拔式接线端子

下载
数据表
操作手册

回到顶部