技术数据
技术数据 – 电气参数
反向误差
  • ≤0,1 %
线性误差
  • ≤0,15 %
温度系数
  • ± 0,05 %/K (空载)
绝缘等级
  • B
校准误差
  • ±5 %
气候试验
  • 恒定湿热试验 (IEC 60068-2-3,Ca)
性能
  • GTF 7.08: 0.3 W (转速≥5000 rpm)
  • GTF 7.16: 0.6 W (转速≥5000 rpm)
绕组时间常数
  • <4 µs
开路电压
  • 10…60 mV/rpm
认证
  • CE
  • CSA
技术数据 – 机械参数
尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
法兰
  • 欧式法兰B10
防护等级(EN 60529)
  • IP 55
力矩
  • 1,5 Ncm
转子惯量
  • 0,4 kgcm² (GTF 7.08)
  • 0,6 kgcm² (GTF 7.16)
允许轴负载
  • ≤100 N 轴向
  • ≤200 N 径向
材质
  • 外壳:不锈钢 / 塑料
  • 轴:不锈钢
工作温度
  • -30…+130 °C
耐抗性
  • IEC 60068-2-6
  • 抗振动10 g,10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • 抗冲击100 g,6 ms
近似重量
  • 0,9 kg (GTF 7.08)
  • 1,1 kg (GTF 7.16)
连接
  • 螺钉端子接头

下载
数据表
操作手册

附件
安装附件
弹簧垫圈联轴器 K 35 (轴径ø6...12 mm)
  • 扭转刚性和零反相间隙的高质量联轴器
  • 补偿安装误差
  • 均衡的扭转刚度 (弹簧扭矩常数)
  • 通过非驱动端上的绝缘轮毂防护轴电流 (ø11 H7)
  • 可设置额外的键槽
弹簧垫圈联轴器 K 50 (轴径ø11...16 mm)
  • 扭转刚性和零反相间隙的高质量联轴器
  • 补偿安装误差
  • 均衡的扭转刚度 (弹簧扭矩常数)
  • 通过非驱动端上的绝缘轮毂防护轴电流 (ø11 H7)
  • 可设置额外的键槽
弹簧垫圈联轴器 K 60 (轴径ø11...22 mm)
  • 扭转刚性和零反相间隙的高质量联轴器
  • 补偿安装误差
  • 均衡的扭转刚度 (弹簧扭矩常数)
  • 可设置额外的键槽

回到顶部