技术数据
技术数据 – 电气参数
反向误差
  • ≤0,1 %
线性误差
  • ≤0,15 %
温度系数
  • ± 0,05 %/K (空载)
绝缘等级
  • B
校准误差
  • ±3 %
气候试验
  • 湿热, 恒定 (IEC 60068-2-3, Ca)
性能
  • TDP: 1.2 W (速度 ≥3000 rpm)
  • TDPZ: 2x 0,3 W (速度 ≥3000 rpm)
绕组时间常数
  • <25 µs (TDP)
  • <8 µs (TDPZ)
开路电压
  • TDP: 10...60 mV 每 rpm
  • TDPZ: 10...40 mV 每 rpm
抗干扰性
  • EN 61000-6-2
辐射干扰
  • EN 61000-6-3
认证
  • CE
技术数据 – 机械参数
尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø6 mm
防护等级(EN 60529)
  • IP 56
运行速度
  • ≤10000 rpm (TDP)
  • ≤9000 rpm (TDPZ)
力矩
  • 1,5 Ncm
转子惯量
  • 0,25 kgcm² (TDP)
  • 0,29 kgcm² (TDPZ)
允许轴负载
  • ≤40 N轴向
  • ≤60 N径向
材质
  • 外壳: 不锈钢/ 塑料
  • 轴: 不锈钢
工作温度
  • -30...+130 °C
耐抗性
  • IEC 60068-2-6
  • 振动10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • 冲击300 g, 1 ms
近似重量
  • 1,1 kg (TDP)
  • kg (TDPZ)
连接
  • 端子盒

下载

附件
安装附件
弹簧垫圈联轴器 K 35 (轴径ø6...12 mm)
  • 扭转刚性和零反相间隙的高质量联轴器
  • 补偿安装误差
  • 均衡的扭转刚度 (弹簧扭矩常数)
  • 通过非驱动端上的绝缘轮毂防护轴电流 (ø11 H7)
  • 可设置额外的键槽

回到顶部