技术数据
技术数据 – 电气参数
反向误差
  • ≤0,1 %
线性误差
  • ≤0,15 %
温度系数
  • ± 0,05 %/K (空载)
绝缘等级
  • B
校准误差
  • ±3 %
气候试验
  • 恒定湿热试验 (IEC 60068-2-3,Ca)
性能
  • TDP:40 W (转速≥2000 rpm)
  • TDPZ:2x 20 W (转速≥2000 rpm)
绕组时间常数
  • <0,4 µs (TDP)
  • <0,2 µs (TDPZ)
开路电压
  • 20…200 mV/rpm
抗干扰性
  • EN 61000-6-2
辐射干扰
  • EN 61000-6-3
认证
  • CE
技术数据 – 机械参数
尺寸(法兰)
  • ø120 mm
  • ø165 mm
  • ø175 mm
轴类型
  • ø14…18 mm 实心轴
法兰
  • B5、B5k、B5s、B10和B10w法兰
防护等级(EN 60529)
  • IP 55
运行速度
  • ≤6000 rpm
力矩
  • 2,5 Ncm (TDP)
  • 4,1 Ncm (TDPZ)
转子惯量
  • 17 kgcm² (TDP)
  • 20 kgcm² (TDPZ)
允许轴负载
  • ≤80 N 轴向
  • ≤100 N 径向
材质
  • 外壳:碳钢
  • 轴:不锈钢
工作温度
  • -30…+130 °C
耐抗性
  • IEC 60068-2-6
  • 抗振动10 g,10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • 抗冲击100 g,6 ms
近似重量
  • 8,5 kg (TDP)
  • 10 kg (TDPZ)
连接
  • 端子盒

下载
数据表
操作手册

附件
安装附件
弹簧垫圈联轴器 K 50 (轴径ø11...16 mm)
  • 扭转刚性和零反相间隙的高质量联轴器
  • 补偿安装误差
  • 均衡的扭转刚度 (弹簧扭矩常数)
  • 通过非驱动端上的绝缘轮毂防护轴电流 (ø11 H7)
  • 可设置额外的键槽
弹簧垫圈联轴器 K 60 (轴径ø11...22 mm)
  • 扭转刚性和零反相间隙的高质量联轴器
  • 补偿安装误差
  • 均衡的扭转刚度 (弹簧扭矩常数)
  • 可设置额外的键槽

回到顶部